1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยางสำหรับท่อไฮดรอลิก ซีรีส์ N3000

สายยางสำหรับท่อไฮดรอลิก ซีรีส์ N3000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· สายยาง ท่อเหล็ก ไฮดรอลิก ที่มีโครงสร้างที่ ยืดหยุ่น และแตกหักยาก

รหัสสินค้า
N3000-04-100L
N3000-04-[1-99/1]L
N3000-06-100L
N3000-06-[1-99/1]L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
ID
(Ø)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)

-

NTA HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 11 วัน 286.350100

-

NTA HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 11 วัน 286.3501 ~ 99

-

NTA HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 11 วัน 219.565100

-

NTA HYDRAULIC HOSE 1 ชิ้น 11 วัน 219.5651 ~ 99

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป อุปกรณ์ Swage ไม่ วัสดุ สายยาง คอร์/แกน ไนล่อน + ใยสังเคราะห์ สายเบรด
เปลือกนอก ฝาครอบ โพลียูรีเทน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 100 สี สีดำ