(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·มี ทนสารเคมี น้ำมัน และสารเคมีดีเยี่ยม·สามารถใช้กับ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบใช้ซ้ำได้
รหัสสินค้า |
---|
3130-02 |
3130-02-[1-100/1]L |
3130-03-[1-100/1]L |
3130-04-[1-100/1]L |
3130-06-[1-100/1]L |
3130-08-[1-100/1]L |
3130-12-[1-50/1]L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | อุปกรณ์ Swage | ID (Ø) | วัสดุ | เปลือกนอก | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 500.13 | HYDRAULIC HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | - | 3.6mm | - | - | - | - | ||
- | NTA HYDRAULIC HOSE | 1 ชิ้น | 29 วัน | น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป | 20 | ไม่ | 3.6 | [ไนล่อน] สายยาง คอร์/แกน ไนล่อน + ใยสังเคราะห์ สายเบรด | [มี] ฝาครอบ โพลียูรีเทน | 15 | สีดำ | ||
- | NTA HYDRAULIC HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป | 20 | ไม่ | 4.8 | [ไนล่อน] สายยาง คอร์/แกน ไนล่อน + ใยสังเคราะห์ สายเบรด | [มี] ฝาครอบ โพลียูรีเทน | 30 | สีดำ | ||
- | NTA HYDRAULIC HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป | 20 | ไม่ | 6.3 | [ไนล่อน] สายยาง คอร์/แกน ไนล่อน + ใยสังเคราะห์ สายเบรด | [มี] ฝาครอบ โพลียูรีเทน | 40 | สีดำ | ||
- | NTA HYDRAULIC HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป | 18.0 | ไม่ | 9.5 | [ไนล่อน] สายยาง คอร์/แกน ไนล่อน + ใยสังเคราะห์ สายเบรด | [มี] ฝาครอบ โพลียูรีเทน | 60 | สีดำ | ||
- | NTA HYDRAULIC HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป | 16.0 | ไม่ | 12.7 | [ไนล่อน] สายยาง คอร์/แกน ไนล่อน + ใยสังเคราะห์ สายเบรด | [มี] ฝาครอบ โพลียูรีเทน | 80 | สีดำ | ||
- | NTA HYDRAULIC HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป | 10.0 | ไม่ | 19 | [ไนล่อน] สายยาง คอร์/แกน ไนล่อน + ใยสังเคราะห์ สายเบรด | [มี] ฝาครอบ โพลียูรีเทน | 160 | สีดำ |
กำลังโหลด …
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 100 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง