(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·วิธีการกดเพื่อเชื่อมต่อ
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่างด้านข้อ ข้อต่อ และด้าน หัวฉีด เป็นการ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ที่ต้องผลักเท่านั้น
·ข้อ ข้อต่อ มี วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติ แบบฝัง ตัว
·เมื่อ ข้อต่อ และ หัวฉีด วาล์ว ที่ด้าน ข้อต่อ จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
·มี รุ่น แบบรวม ข้อต่อฟิตติ้ง PushOne
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | หัวฉีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | วัสดุ ซีล | NBR | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.0 |
ชนิดท่อที่เข้ากันได้ | N2-1-1/4 | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (อากาศระหว่างใช้งาน)(℃) | -20 – 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 101N4-4T ในชุด QDC 103 series, ข้อต่อ, เฉพาะด้าน สำหรับ สายยาง U5, ข้อต่องอ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า type 103C-HL
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง