(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วย 103C4-H การเชื่อมต่อคัปเปลอร์เข้ากับนิปเปิลจะเปิดวาล์วที่คัปเปลอร์โดยอัตโนมัติ มีคัปเปลอร์แบบพุชวันชนิดรวมเกลียวนอกเกลียวใน
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ข้อต่อ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | วัสดุ ซีล | NBR | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.0 |
ชนิดท่อที่เข้ากันได้ | φ8 สายยาง | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (อากาศระหว่างใช้งาน)(℃) | -20 – 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 101C4-4H ในชุด Q.D.C คัปเปลอร์ซีรีส์ 101, ชนิดสายยาง φ8, 101C4-H
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง