1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อเรซิ่นโพลีโอเรฟิน ท่อสะอาด (ยืดหยุ่นพิเศษ) PN

ท่อเรซิ่นโพลีโอเรฟิน ท่อสะอาด (ยืดหยุ่นพิเศษ) PN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 710.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    ไม่มีสินค้าทดแทนและไม่มีแผนที่จะนำมาขายอีกครั้ง โปรดตรวจสอบรายละเอียดในใบเสนอราคาและหน้าจอการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ท่อเรซิ่นโพลีโอเรฟินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม PN เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้อากาศสะอาดและแก๊ส N2 น้ำบริสุทธิ์ และสารเคมีต่าง ๆ เป็นของไหล

[คุณสมบัติ]
· เป้นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนอากาศสะอาดและแก๊ส N2 น้ำบริสุทธิ์ และสารเคมีต่าง ๆ เป็นของไหลและเป็นท่อสะอาดที่ดัดแปลงมาเพื่อใช้งาน
· สายยางชนิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
· เมื่อเผา (ที่ 750°C) จะเกิดเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียว ไม่ก่อให้เกิดแก๊สพิษ เช่น ไนโตรเจนออกไซด์ (Nox) และซัลเฟอร์ออกไซด์ (Sox)
· ไม่ก่อให้เกิดไดออกซินเลย
· ผลิตในคลีนรูม ปลายท่อมีฝาปิดและมีการซีล บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกด้วยความร้อน
· ป้องกันความชื้นได้ดีเยี่ยมและใช้โพลีโอเรฟินชนิดพิเศษซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงกว่าท่อ PL

รหัสสินค้า
PN-4-3X2-MW-20M
PN-4-4X2.5-CGN-20M
PN-4-4X2.5-CGN-100M
PN-4-4X2.5-CYL-20M
PN-4-4X2.5-MW-20M
PN-4-6X4-CYL-20M
PN-4-6X4-MW-20M
PN-4-6X4-MW-100M
PN-4-8X5-CBU-20M
PN-4-8X5-CBU-100M
PN-4-10X6.5-CYL-20M
PN-4-10X6.5-CYL-100M
PN-4-10X6.5-MW-20M
PN-4-12X8-MW-20M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD * OD ของชั้นนอกสำหรับประเภทสองชั้น
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ID
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(M)

฿ 710.51

NTA TUBE 1 ชิ้น 7 วัน 3ถึง 32ถึง 2น้ำนมสีขาว720

฿ 719.81

NTA TUBE 1 ชิ้น 7 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีเขียวโปร่งใส1020

฿ 3,453.71

NTA TUBE 1 ชิ้น 7 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีเขียวโปร่งใส10100

฿ 719.81

NTA TUBE 1 ชิ้น 5 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีเหลืองใส1020

฿ 896.78

TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 3น้ำนมสีขาว1020

฿ 947.11

NTA TUBE 1 ชิ้น 7 วัน 6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีเหลืองใส2020

฿ 966.85

NTA TUBE 1 ชิ้น 5 วัน 6ถึง 64ถึง 4น้ำนมสีขาว2020

฿ 4,570.84

NTA TUBE 1 ชิ้น 5 วัน 6ถึง 64ถึง 4น้ำนมสีขาว20100

฿ 1,425.88

NTA TUBE 1 ชิ้น 7 วัน 8ถึง 85ถึง 5[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส2020

฿ 6,900.89

NTA TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 8ถึง 85ถึง 5[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส20100

฿ 1,913.66

NTA TUBE 1 ชิ้น 7 วัน 10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีเหลืองใส3020

฿ 9,339.76

NTA TUBE 1 ชิ้น 7 วัน 10ถึง 106.5ถึง 7[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีเหลืองใส30100

฿ 1,913.66

NTA TUBE 1 ชิ้น 5 วัน 10ถึง 106.5ถึง 7น้ำนมสีขาว3020

฿ 2,705.93

NTA TUBE 1 ชิ้น 13 วัน 12ถึง 158ถึง 8น้ำนมสีขาว4020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ เรซิ่น โพลีโอเลฟินพิเศษ
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -60:: 80
ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) :: 0.7