(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อหน่วงไฟ FS มีคุณสมบัติในการดับไฟด้วยตัวเองที่ยอดเยี่ยม เทียบเท่ากับมาตรฐาน UL94 V-0 โครงสร้างชั้นเดียวที่มีความยืดหยุ่นสูง มีเครื่องหมายแสดงความยาวของการสอดตลอดความยาวรวม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD * OD ของชั้นนอกสำหรับประเภทสองชั้น (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ) (MPa) | ความยาว (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [ขาว] สีขาว | 10 | ~ 1.0 | 20 | ||
฿ 992.99 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 15 | ~ 1.0 | 20 | ||
฿ 1,077.65 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | เนื้อครีมบางเบา | 15 | ~ 1.0 | 20 | ||
฿ 4,599.50 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | เนื้อครีมบางเบา | 15 | ~ 1.0 | 100 | ||
฿ 1,210.37 ฿ 627.09 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [ขาว] สีขาว | 15 | ~ 1.0 | 20 | ||
฿ 1,077.65 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีเหลือง | 15 | ~ 1.0 | 20 | ||
฿ 1,862.18 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีดำ | 15 | ~ 1.2 | 20 | ||
฿ 2,019.40 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีน้ำเงิน | 15 | ~ 1.2 | 20 | ||
฿ 100.00 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีน้ำเงิน | 15 | ~ 1.2 | 100 | ||
฿ 2,019.40 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 34 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีแดง | 15 | ~ 1.2 | 20 | ||
฿ 100.00 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีแดง | 15 | ~ 1.2 | 100 | ||
฿ 2,007.01 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | ถึง 8 | 5.5 | ถึง 6 | เนื้อครีมบางเบา | 20 | ~ 0.9 | 20 | ||
฿ 9,020.39 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | ถึง 8 | 5.5 | ถึง 6 | เนื้อครีมบางเบา | 20 | ~ 0.9 | 100 | ||
฿ 2,007.01 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | ถึง 8 | 5.5 | ถึง 6 | สีแดง | 20 | ~ 0.9 | 20 | ||
฿ 2,007.01 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | ถึง 8 | 5.5 | ถึง 6 | สีเหลือง | 20 | ~ 0.9 | 20 | ||
฿ 9,020.39 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | ถึง 8 | 5.5 | ถึง 6 | สีเหลือง | 20 | ~ 0.9 | 100 | ||
฿ 2,742.11 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ถึง 10 | 7 | ถึง 7 | เนื้อครีมบางเบา | 25 | ~ 0.9 | 20 | ||
฿ 12,217.40 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ถึง 10 | 7 | ถึง 7 | เนื้อครีมบางเบา | 25 | ~ 0.9 | 100 | ||
฿ 100.00 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ถึง 10 | 7 | ถึง 7 | [สีเขียว] สีเขียวอ่อน | 25 | ~ 0.9 | 20 | ||
฿ 100.00 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ถึง 10 | 7 | ถึง 7 | [สีเขียว] สีเขียวอ่อน | 25 | ~ 0.9 | 100 | ||
฿ 100.00 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ถึง 10 | 7 | ถึง 7 | สีชมพู | 25 | ~ 0.9 | 20 | ||
฿ 100.00 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ถึง 10 | 7 | ถึง 7 | สีชมพู | 25 | ~ 0.9 | 100 | ||
฿ 2,742.11 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ถึง 10 | 7 | ถึง 7 | สีเหลือง | 25 | ~ 0.9 | 20 | ||
฿ 3,526.07 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีแดง | 30 | ~ 1.0 | 20 | ||
฿ 3,526.07 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีเหลือง | 30 | ~ 1.0 | 20 | ||
฿ 3,526.07 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | ถึง 15 | 8.5 | ถึง 9 | [สีเขียว] สีเขียว | 30 | ~ 0.9 | 20 | ||
฿ 3,526.07 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | ถึง 15 | 8.5 | ถึง 9 | เนื้อครีมบางเบา | 30 | ~ 0.9 | 20 | ||
฿ 100.00 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | ถึง 15 | 8.5 | ถึง 9 | [สีเขียว] สีเขียวอ่อน | 30 | ~ 0.9 | 20 | ||
฿ 100.00 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | ถึง 15 | 8.5 | ถึง 9 | [สีเขียว] สีเขียวอ่อน | 30 | ~ 0.9 | 100 | ||
฿ 100.00 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | ถึง 15 | 8.5 | ถึง 9 | สีชมพู | 30 | ~ 0.9 | 20 | ||
฿ 100.00 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | ถึง 15 | 8.5 | ถึง 9 | สีชมพู | 30 | ~ 0.9 | 100 | ||
฿ 3,526.07 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | ถึง 15 | 8.5 | ถึง 9 | สีแดง | 30 | ~ 0.9 | 20 | ||
฿ 3,526.07 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | ถึง 15 | 8.5 | ถึง 9 | [ขาว] สีขาว | 30 | ~ 0.9 | 20 | ||
฿ 3,526.07 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | ถึง 15 | 8.5 | ถึง 9 | สีเหลือง | 30 | ~ 0.9 | 20 | ||
฿ 100.00 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | ถึง 20 | 12 | ถึง 15 | สีน้ำเงิน | 80 | ~ 0.7 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | เรซิ่น ความหน่วงไฟ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -40:: 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง