(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อลมไนลอน/สายยางไนลอนยืดหยุ่น N5
ท่อลม/สายยาง เหล่านี้ทนทานต่อการขีดข่วน ทนต่อน้ำมันและสารเคมีได้ดีเยี่ยม มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.) : 4 ถึง 16
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.) : 2 ถึง 13
● ความยาว (m.) : 1 ถึง 10, 20 และ 100
● รองรับการใช้งานร่วมกับของไหล: น้ำ, ลม, สารเคมี และ น้ำมันไฮดรอลิคทั่วไป
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) :
ลม = -40 ถึง +100
น้ำ = 0 ถึง +50
น้ำมันไฮดรอลิคทั่วไป = -40 ถึง +100
● วัสดุ : ไนลอนแบบนิ่ม
● สี : สีดำ, สีขาวน้ำนม, สีแดง, สีน้ำเงิน, สีเหลือง และ สีเขียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายยาง/ท่อลม ไนลอน ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ
20M, 100M
ของไหลที่ใช้งาน | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน |
---|---|
อากาศ | -40 °C ถึง + 100 °C |
น้ำ | 0°C ถึง +50°C |
น้ำมันไฮดรอลิกทั่วไป | -40 °C ถึง + 100 °C |
-101.294 kPa
ความดันขณะใช้งานสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิใช้งาน (อุณหภูมิบรรยากาศ) หากไม่ได้ใช้งานที่อุณหภูมิห้อง ให้อ้างอิงอัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดันขณะใช้งานสูงสุดที่แสดงในกราฟและใช้งานภายในขอบเขตของค่านั้น
คำเตือน: โปรดทราบว่าการใช้งานเกินขอบเขตที่อนุญาตอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายก่อนกำหนด และผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัดการใช้บริการ | OD * OD ของชั้นนอกสำหรับประเภทสองชั้น (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ) (MPa) | ความยาว (M) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,240.90 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 12.7 | ถึง 15 | 9.56 | ถึง 10 | สีดำ | 45 | null~ 0.8 | 20 | 0.8 | ||
฿ 10,449.79 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ไม่ | 12.7 | ถึง 15 | 9.56 | ถึง 10 | สีดำ | 45 | null~ 0.8 | 100 | 0.8 | ||
฿ 2,151.13 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 12.7 | ถึง 15 | 9.56 | ถึง 10 | น้ำนมสีขาว | 45 | null~ 0.8 | 20 | 0.8 | ||
฿ 10,449.79 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่ | 12.7 | ถึง 15 | 9.56 | ถึง 10 | น้ำนมสีขาว | 45 | null~ 0.8 | 100 | 0.8 | ||
฿ 607.74 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 12.7 | ถึง 15 | 9.56 | ถึง 10 | น้ำนมสีขาว | 45 | - | 1 | 0.8 | ||
฿ 729.29 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 12.7 | ถึง 15 | 9.56 | ถึง 10 | น้ำนมสีขาว | 45 | - | 2 | 0.8 | ||
฿ 850.84 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 12.7 | ถึง 15 | 9.56 | ถึง 10 | น้ำนมสีขาว | 45 | - | 3 | 0.8 | ||
฿ 972.39 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 12.7 | ถึง 15 | 9.56 | ถึง 10 | น้ำนมสีขาว | 45 | - | 4 | 0.8 | ||
฿ 1,093.94 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 12.7 | ถึง 15 | 9.56 | ถึง 10 | น้ำนมสีขาว | 45 | - | 5 | 0.8 | ||
฿ 1,215.48 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 12.7 | ถึง 15 | 9.56 | ถึง 10 | น้ำนมสีขาว | 45 | - | 6 | 0.8 | ||
฿ 1,519.35 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 12.7 | ถึง 15 | 9.56 | ถึง 10 | น้ำนมสีขาว | 45 | - | 7 | 0.8 | ||
฿ 1,823.23 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 12.7 | ถึง 15 | 9.56 | ถึง 10 | น้ำนมสีขาว | 45 | - | 8 | 0.8 | ||
฿ 2,066.32 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 12.7 | ถึง 15 | 9.56 | ถึง 10 | น้ำนมสีขาว | 45 | - | 9 | 0.8 | ||
฿ 2,309.42 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 12.7 | ถึง 15 | 9.56 | ถึง 10 | น้ำนมสีขาว | 45 | - | 10 | 0.8 | ||
฿ 796.08 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | สีดำ | 23 | null~ 0.8 | 20 | 0.8 | ||
฿ 796.08 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | น้ำนมสีขาว | 23 | null~ 0.8 | 20 | 0.8 | ||
฿ 1,405.34 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 9.53 | ถึง 10 | 6.99 | ถึง 7 | สีดำ | 29 | null~ 0.8 | 20 | 0.8 | ||
฿ 1,405.34 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ไม่ | 9.53 | ถึง 10 | 6.99 | ถึง 7 | น้ำนมสีขาว | 29 | null~ 0.8 | 20 | 0.8 | ||
฿ 6,586.08 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ไม่ | 9.53 | ถึง 10 | 6.99 | ถึง 7 | น้ำนมสีขาว | 29 | null~ 0.8 | 100 | 0.8 | ||
฿ 635.46 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | สีดำ | 10 | null~ 1.8 | 20 | 1.8 | ||
฿ 2,971.27 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | สีดำ | 10 | null~ 1.8 | 100 | 1.8 | ||
฿ 635.46 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | น้ำนมสีขาว | 10 | null~ 1.8 | 20 | 1.8 | ||
฿ 597.52 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 15 | null~ 1.2 | 20 | 1.2 | ||
฿ 2,898.97 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 15 | null~ 1.2 | 100 | 1.2 | ||
฿ 577.78 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | น้ำนมสีขาว | 15 | null~ 1.2 | 20 | 1.2 | ||
฿ 2,898.97 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | น้ำนมสีขาว | 15 | null~ 1.2 | 100 | 1.2 | ||
฿ 486.93 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 3 | ถึง 3 | สีดำ | 20 | null~ 0.7 | 20 | 0.7 | ||
฿ 100.00 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 3 | ถึง 3 | [สีเขียว] สีเขียว | 20 | null~ 0.7 | 20 | 0.7 | ||
฿ 529.15 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 3 | ถึง 3 | สีแดง | 20 | null~ 0.7 | 20 | 0.7 | ||
฿ 818.92 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 20 | null~ 1.1 | 20 | 1.1 | ||
฿ 3,801.08 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 20 | null~ 1.1 | 100 | 1.1 | ||
฿ 799.18 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีน้ำเงิน | 20 | null~ 1.1 | 20 | 1.1 | ||
฿ 3,866.71 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีน้ำเงิน | 20 | null~ 1.1 | 100 | 1.1 | ||
฿ 818.92 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | น้ำนมสีขาว | 20 | null~ 1.1 | 20 | 1.1 | ||
฿ 3,866.71 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | น้ำนมสีขาว | 20 | null~ 1.1 | 100 | 1.1 | ||
฿ 799.18 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีแดง | 20 | null~ 1.1 | 20 | 1.1 | ||
฿ 818.92 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีเหลือง | 20 | null~ 1.1 | 20 | 1.1 | ||
฿ 719.62 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4.5 | ถึง 5 | สีดำ | 20 | null~ 0.7 | 20 | 0.7 | ||
฿ 3,479.61 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4.5 | ถึง 5 | สีดำ | 20 | null~ 0.7 | 100 | 0.7 | ||
฿ 100.00 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4.5 | ถึง 5 | สีน้ำเงิน | 20 | null~ 0.7 | 20 | 0.7 | ||
฿ 719.62 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4.5 | ถึง 5 | น้ำนมสีขาว | 20 | null~ 0.7 | 20 | 0.7 | ||
฿ 100.00 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไม่ | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีดำ | 35 | null~ 0.7 | 20 | 0.7 | ||
฿ 4,608.00 ฿ 2,565.27 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีดำ | 35 | null~ 0.7 | 100 | 0.7 | ||
฿ 300.79 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีดำ | 35 | - | 1 | 0.7 | ||
฿ 343.00 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีดำ | 35 | - | 2 | 0.7 | ||
฿ 385.21 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีดำ | 35 | - | 3 | 0.7 | ||
฿ 433.55 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีดำ | 35 | - | 4 | 0.7 | ||
฿ 487.74 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีดำ | 35 | - | 5 | 0.7 | ||
฿ 541.94 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีดำ | 35 | - | 6 | 0.7 | ||
฿ 677.42 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีดำ | 35 | - | 7 | 0.7 | ||
฿ 812.90 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีดำ | 35 | - | 8 | 0.7 | ||
฿ 921.29 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีดำ | 35 | - | 9 | 0.7 | ||
฿ 1,029.68 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีดำ | 35 | - | 10 | 0.7 | ||
฿ 1,896.77 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีดำ | 35 | - | 20 | 0.7 | ||
฿ 2,893.94 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีดำ | 35 | - | 30 | 0.7 | ||
฿ 3,216.39 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีดำ | 35 | - | 40 | 0.7 | ||
฿ 1,024.39 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีน้ำเงิน | 35 | null~ 0.7 | 20 | 0.7 | ||
฿ 994.74 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | น้ำนมสีขาว | 35 | null~ 0.7 | 20 | 0.7 | ||
฿ 4,716.46 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | น้ำนมสีขาว | 35 | null~ 0.7 | 100 | 0.7 | ||
฿ 300.79 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | น้ำนมสีขาว | 35 | - | 1 | 0.7 | ||
฿ 343.00 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | น้ำนมสีขาว | 35 | - | 2 | 0.7 | ||
฿ 385.21 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | น้ำนมสีขาว | 35 | - | 3 | 0.7 | ||
฿ 433.55 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | น้ำนมสีขาว | 35 | - | 4 | 0.7 | ||
฿ 487.74 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | น้ำนมสีขาว | 35 | - | 5 | 0.7 | ||
฿ 541.94 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | น้ำนมสีขาว | 35 | - | 6 | 0.7 | ||
฿ 677.42 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | น้ำนมสีขาว | 35 | - | 7 | 0.7 | ||
฿ 812.90 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | น้ำนมสีขาว | 35 | - | 8 | 0.7 | ||
฿ 921.29 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | น้ำนมสีขาว | 35 | - | 9 | 0.7 | ||
฿ 1,029.68 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | น้ำนมสีขาว | 35 | - | 10 | 0.7 | ||
฿ 1,024.39 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ไม่ | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีแดง | 35 | null~ 0.7 | 20 | 0.7 | ||
฿ 1,024.39 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 8 | ถึง 8 | 6 | ถึง 6 | สีเหลือง | 35 | null~ 0.7 | 20 | 0.7 | ||
฿ 1,362.92 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | สีดำ | 35 | null~ 0.7 | 20 | 0.7 | ||
฿ 1,405.34 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | สีน้ำเงิน | 35 | null~ 0.7 | 20 | 0.7 | ||
฿ 1,405.34 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 7.5 | ถึง 8 | น้ำนมสีขาว | 35 | null~ 0.7 | 20 | 0.7 | ||
฿ 1,451.58 ฿ 761.79 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 8 | ถึง 8 | สีดำ | 45 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 6,524.90 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 30 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 8 | ถึง 8 | สีดำ | 45 | null~ 0.6 | 100 | 0.6 | ||
฿ 1,451.58 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 8 | ถึง 8 | สีน้ำเงิน | 45 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 6,493.10 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 8 | ถึง 8 | สีน้ำเงิน | 45 | null~ 0.6 | 100 | 0.6 | ||
฿ 1,405.34 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 8 | ถึง 8 | [สีเขียว] สีเขียว | 45 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 6,493.10 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 8 | ถึง 8 | [สีเขียว] สีเขียว | 45 | null~ 0.6 | 100 | 0.6 | ||
฿ 1,364.07 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 8 | ถึง 8 | น้ำนมสีขาว | 45 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 1,405.34 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 10 | ถึง 10 | 8 | ถึง 8 | สีเหลือง | 45 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 2,240.90 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 23 วัน | ไม่ | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | สีน้ำเงิน | 45 | null~ 0.7 | 20 | 0.7 | ||
฿ 2,151.13 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | น้ำนมสีขาว | 45 | null~ 0.7 | 20 | 0.7 | ||
฿ 10,341.31 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่ | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | น้ำนมสีขาว | 45 | null~ 0.7 | 100 | 0.7 | ||
฿ 607.74 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | น้ำนมสีขาว | 45 | - | 1 | 0.7 | ||
฿ 729.29 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | น้ำนมสีขาว | 45 | - | 2 | 0.7 | ||
฿ 850.84 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | น้ำนมสีขาว | 45 | - | 3 | 0.7 | ||
฿ 972.39 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | น้ำนมสีขาว | 45 | - | 4 | 0.7 | ||
฿ 1,093.94 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 12 | ถึง 15 | 9 | ถึง 9 | น้ำนมสีขาว | 45 | - | 5 | 0.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | วัสดุ | ไนล่อน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี | วัสดุ:ไนล่อน | ไนล่อน นุ่ม | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -40:: 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง