1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อคงรูปทรง DK สำหรับคงรูปร่างและใช้ในงานเดินท่อแบบยึดอยู่กับที่ที่ยึดได้ยาก

ท่อคงรูปทรง DK สำหรับคงรูปร่างและใช้ในงานเดินท่อแบบยึดอยู่กับที่ที่ยึดได้ยาก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ท่อคงรูปทรง DK ใช้อลูมิเนียมสำหรับท่อชั้นใน จึงคงรูปทรงไว้ได้เมื่อวางท่อ
· เหมาะสำหรับการวางท่อแบบยึดอยู่กับที่
· การใช้ฟิตติ้งสำหรับท่อ DK โดยเฉพาะทำให้ติดตั้งได้ง่ายกว่าท่อทองแดง
· ไม่จำเป็นต้องมีการแปรรูปเทอร์มินอลของท่อ

รายละเอียดสินค้า

ขนาดในหน่วยเมตริก (กลุ่ม 4)

รหัสสินค้ารูปร่างภายนอก × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
(มม.)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa ที่ 20°C)
รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ
(มม.)
น้ำหนัก
(ก./ ม.)
สีมาตรฐาน (รหัสสี)
สีดำ
BK
1300-66 × 41.02021
1300-1010 × 6.84047
  • ของไหลที่ใช้งาน: อากาศ
  • ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -40 °C ถึง +60 °C
  • ประสิทธิภาพแรงดันลบ: -101.294 kPa
  • ฟิตติ้งที่เข้ากันได้: ซีรีส์ซีลเร็วสำหรับท่อ DK โดยเฉพาะ
 

■ ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิใช้งานกับแรงดันขณะใช้งานสูงสุด

  • หากท่อ DK อยู่ภายในช่วงอุณหภูมิใช้งาน (อุณหภูมิบรรยากาศ) แรงดันขณะใช้งานสูงสุดจะไม่ลดลงเนื่องจากอุณหภูมิ

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้างของท่อคงรูปทรงสำหรับงานเดินท่อแบบยึดอยู่กับที่ที่ยากต่อการคงรูปทรงและการยึด DK

ข้อควรระวัง/ข้อห้าม

ข้อควรระวังในการใช้งาน

  • ไม่สามารถใช้กับงานที่ท่อเคลื่อนที่ได้
รหัสสินค้า
1300-6-BK-[10-100/10]M
1300-10-BK-100M-L1
1300-10-BK-100M-L2
1300-10-BK-100M-L3
1300-10-BK-100M-L4
1300-10-BK-100M-L5
1300-10-BK-100M-L6
1300-10-BK-100M-L7
1300-10-BK-100M-L8
1300-10-BK-100M-L9
1300-10-BK-100M-L10
1300-10-BK-100M-L20
1300-10-BK-100M-L30
1300-10-BK-[10-100/10]M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD * OD ของชั้นนอกสำหรับประเภทสองชั้น
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ID
(Ø)
วัสดุ ID [ความแตกต่าง] รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)
(MPa)
ความยาว
(M)
ความยาว
(ม.)

-

NTA TUBE 1 ชิ้น 13 วัน 6ถึง 64[อื่น ๆ] อะลูมิเนียม + โพลีเอทิลีน ความหนาแน่น สูงถึง 420~ 1.0-10 ~ 100

฿ 464.52

NTA TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10ถึง 106.8[อื่น ๆ] เรซิ่น ความหน่วงไฟถึง 740-1-

฿ 557.42

NTA TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10ถึง 106.8[อื่น ๆ] เรซิ่น ความหน่วงไฟถึง 740-2-

฿ 650.32

NTA TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10ถึง 106.8[อื่น ๆ] เรซิ่น ความหน่วงไฟถึง 740-3-

฿ 743.23

NTA TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10ถึง 106.8[อื่น ๆ] เรซิ่น ความหน่วงไฟถึง 740-4-

฿ 836.13

NTA TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10ถึง 106.8[อื่น ๆ] เรซิ่น ความหน่วงไฟถึง 740-5-

฿ 929.03

NTA TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10ถึง 106.8[อื่น ๆ] เรซิ่น ความหน่วงไฟถึง 740-6-

฿ 1,161.29

NTA TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10ถึง 106.8[อื่น ๆ] เรซิ่น ความหน่วงไฟถึง 740-7-

฿ 1,393.55

NTA TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10ถึง 106.8[อื่น ๆ] เรซิ่น ความหน่วงไฟถึง 740-8-

฿ 1,579.35

NTA TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10ถึง 106.8[อื่น ๆ] เรซิ่น ความหน่วงไฟถึง 740-9-

฿ 1,765.16

NTA TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10ถึง 106.8[อื่น ๆ] เรซิ่น ความหน่วงไฟถึง 740-10-

฿ 3,251.61

NTA TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10ถึง 106.8[อื่น ๆ] เรซิ่น ความหน่วงไฟถึง 740-20-

฿ 4,139.23

NTA TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10ถึง 106.8[อื่น ๆ] เรซิ่น ความหน่วงไฟถึง 740-30-

-

NTA TUBE 1 ชิ้น 13 วัน 10ถึง 106.8[อื่น ๆ] อะลูมิเนียม + โพลีเอทิลีน ความหนาแน่น สูงถึง 740~ 1.0-10 ~ 100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ การมี ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน สี สีดำ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -40:: 60
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0