(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
▪ ในบรรดาสายยูรีเทนทั้งหมด สายยูรีเทน U5 มีความเค้นดัดน้อยที่สุดและสามารถใช้งานได้ดีเยี่ยม
▪ เนื่องจากใช้โพลียูรีเทนเรซิ่นที่มาจากอีเธอร์ จึงลดโอกาสเกิดการสึกกร่อนและการลดรูปที่เกิดจากความชื้นและราที่อุณหภูมิและความชื้นสูง
▪ สามารถใช้ข้อต่อแบบหางปลาไหล (ข้อต่อหน่อไม้) ได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัดการใช้บริการ | OD * OD ของชั้นนอกสำหรับประเภทสองชั้น (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ) (°ค) | ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ) (MPa) | ความยาว (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 408.47 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | ไม่ | 3.5 | ถึง 4 | 2 | ถึง 2 | สีดำ | 7 | -40~ 80 | ~ 0.4 | 20 | ||
฿ 455.50 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | 10 | -40~ 80 | ~ 0.4 | 20 | ||
฿ 2,006.38 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | 10 | -40~ 80 | ~ 0.4 | 100 | ||
฿ 276.06 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | - | - | - | - | ||
฿ 293.55 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | - | - | - | - | ||
฿ 311.04 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | - | - | - | - | ||
฿ 328.53 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | - | - | - | - | ||
฿ 346.01 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | - | - | - | - | ||
฿ 363.50 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | - | - | - | - | ||
฿ 380.99 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | - | - | - | - | ||
฿ 398.48 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | - | - | - | - | ||
฿ 415.97 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | - | - | - | - | ||
฿ 433.46 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | - | - | - | - | ||
฿ 785.81 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | - | - | - | - | ||
฿ 1,164.00 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | - | - | - | - | ||
฿ 435.75 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 72 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีแดงใส | 10 | -40~ 80 | ~ 0.4 | 20 | ||
฿ 704.18 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 15 | -40~ 80 | ~ 0.4 | 20 | ||
฿ 684.44 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | 15 | -40~ 80 | ~ 0.4 | 20 | ||
฿ 3,193.68 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีฟ้าใส | 15 | -40~ 80 | ~ 0.4 | 100 | ||
฿ 684.44 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีเขียวโปร่งใส | 15 | -40~ 80 | ~ 0.4 | 20 | ||
฿ 684.44 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส | 15 | -40~ 80 | ~ 0.4 | 20 | ||
฿ 3,193.68 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส | 15 | -40~ 80 | ~ 0.4 | 100 | ||
฿ 684.44 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | ไม่ | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีเหลืองใส | 15 | -40~ 80 | ~ 0.4 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | วัสดุ | ยูรีเทน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ยูรีเทน | เรซิ่น โพลียูรีเทน ใช้อีเทอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง