(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีความสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพด้านการทนความดันที่เหมาะสม และสามารถใช้งานได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับงานเดินท่อลมทั่วไป
· เนื่องจากใช้อีเธอร์โพลียูรีเทนเรซิ่น จึงลดปัญหาจากการกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพจากความชื้นและราภายใต้อุณหภูมิสูงได้
· สามารถแปรรูปคอยล์และเชื่อมได้
20M, 100M
(U2-4-16 × 12 คือ 50M เท่านั้น)
ของไหลที่ใช้งาน | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน |
---|---|
อากาศ | -40 °C ถึง + 80 °C |
น้ำ | 0°C ถึง +50°C |
-101.294 kPa
ความดันขณะใช้งานสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิใช้งาน (อุณหภูมิบรรยากาศ) หากไม่ได้ใช้งานที่อุณหภูมิห้อง ให้อ้างอิงค่าแรงดันขณะใช้งานสูงสุดที่แสดงในกราฟและใช้งานภายในขอบเขตของค่านั้น
คำเตือน: โปรดทราบว่าการใช้งานเกินขอบเขตที่อนุญาตอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายก่อนกำหนด และผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัดการใช้บริการ | OD * OD ของชั้นนอกสำหรับประเภทสองชั้น (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ) (MPa) | ความยาว (M) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,561.20 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 12.7 | ถึง 15 | 9.56 | ถึง 10 | สีดำ | 35 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 2,561.20 ฿ 1,413.53 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | 12.7 | ถึง 15 | 9.56 | ถึง 10 | สีน้ำเงิน | 35 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 2,561.20 ฿ 1,461.93 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | 12.7 | ถึง 15 | 9.56 | ถึง 10 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส | 35 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 12,614.26 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 13 วัน | ไม่ | 12.7 | ถึง 15 | 9.56 | ถึง 10 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส | 35 | null~ 0.6 | 100 | 0.6 | ||
฿ 2,561.20 ฿ 1,413.53 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | 12.7 | ถึง 15 | 9.56 | ถึง 10 | สีแดง | 35 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 2,561.20 ฿ 1,413.53 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | 12.7 | ถึง 15 | 9.56 | ถึง 10 | สีเหลือง | 35 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 758.11 ฿ 418.02 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | สีดำ | 20 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 3,333.10 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | สีดำ | 20 | null~ 0.6 | 100 | 0.6 | ||
฿ 289.33 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | สีดำ | 20 | - | 1 | 0.6 | ||
฿ 320.08 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | สีดำ | 20 | - | 2 | 0.6 | ||
฿ 350.84 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | สีดำ | 20 | - | 3 | 0.6 | ||
฿ 381.59 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | สีดำ | 20 | - | 4 | 0.6 | ||
฿ 412.35 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | สีดำ | 20 | - | 5 | 0.6 | ||
฿ 443.11 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | สีดำ | 20 | - | 6 | 0.6 | ||
฿ 493.55 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | สีดำ | 20 | - | 7 | 0.6 | ||
฿ 592.26 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | สีดำ | 20 | - | 8 | 0.6 | ||
฿ 671.23 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | สีดำ | 20 | - | 9 | 0.6 | ||
฿ 750.19 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | สีดำ | 20 | - | 10 | 0.6 | ||
฿ 1,145.03 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | สีดำ | 20 | - | 15 | 0.6 | ||
฿ 1,381.94 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | สีดำ | 20 | - | 20 | 0.6 | ||
฿ 749.46 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | สีน้ำเงิน | 20 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 3,333.10 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | สีน้ำเงิน | 20 | null~ 0.6 | 100 | 0.6 | ||
฿ 901.24 ฿ 446.92 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส | 20 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 3,333.10 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่ | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส | 20 | null~ 0.6 | 100 | 0.6 | ||
฿ 289.33 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีแดงใส | 20 | - | 1 | 0.6 | ||
฿ 320.08 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีแดงใส | 20 | - | 2 | 0.6 | ||
฿ 350.84 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีแดงใส | 20 | - | 3 | 0.6 | ||
฿ 381.59 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีแดงใส | 20 | - | 4 | 0.6 | ||
฿ 412.35 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีแดงใส | 20 | - | 5 | 0.6 | ||
฿ 443.11 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีแดงใส | 20 | - | 6 | 0.6 | ||
฿ 493.55 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีแดงใส | 20 | - | 7 | 0.6 | ||
฿ 592.26 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีแดงใส | 20 | - | 8 | 0.6 | ||
฿ 671.23 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีแดงใส | 20 | - | 9 | 0.6 | ||
฿ 750.19 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีแดงใส | 20 | - | 10 | 0.6 | ||
฿ 729.72 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | [สีเขียว] สีเขียว | 20 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 3,333.10 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | [สีเขียว] สีเขียว | 20 | null~ 0.6 | 100 | 0.6 | ||
฿ 729.72 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | สีแดง | 20 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 3,333.10 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | สีแดง | 20 | null~ 0.6 | 100 | 0.6 | ||
฿ 736.14 ฿ 396.04 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | สีเหลือง | 20 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 3,333.10 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 6.35 | ถึง 7 | 4.57 | ถึง 5 | สีเหลือง | 20 | null~ 0.6 | 100 | 0.6 | ||
฿ 1,600.66 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 9.53 | ถึง 10 | 6.99 | ถึง 7 | สีดำ | 28 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 449.03 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 9.53 | ถึง 10 | 6.99 | ถึง 7 | สีดำ | 28 | - | 1 | 0.6 | ||
฿ 538.84 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 9.53 | ถึง 10 | 6.99 | ถึง 7 | สีดำ | 28 | - | 2 | 0.6 | ||
฿ 628.65 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 9.53 | ถึง 10 | 6.99 | ถึง 7 | สีดำ | 28 | - | 3 | 0.6 | ||
฿ 718.45 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 9.53 | ถึง 10 | 6.99 | ถึง 7 | สีดำ | 28 | - | 4 | 0.6 | ||
฿ 808.26 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 9.53 | ถึง 10 | 6.99 | ถึง 7 | สีดำ | 28 | - | 5 | 0.6 | ||
฿ 898.06 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 9.53 | ถึง 10 | 6.99 | ถึง 7 | สีดำ | 28 | - | 6 | 0.6 | ||
฿ 1,122.58 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 9.53 | ถึง 10 | 6.99 | ถึง 7 | สีดำ | 28 | - | 7 | 0.6 | ||
฿ 1,347.10 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 9.53 | ถึง 10 | 6.99 | ถึง 7 | สีดำ | 28 | - | 8 | 0.6 | ||
฿ 1,526.71 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 9.53 | ถึง 10 | 6.99 | ถึง 7 | สีดำ | 28 | - | 9 | 0.6 | ||
฿ 1,706.32 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 9.53 | ถึง 10 | 6.99 | ถึง 7 | สีดำ | 28 | - | 10 | 0.6 | ||
฿ 1,587.34 ฿ 866.69 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | 9.53 | ถึง 10 | 6.99 | ถึง 7 | สีน้ำเงิน | 28 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 7,676.06 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 13 วัน | ไม่ | 9.53 | ถึง 10 | 6.99 | ถึง 7 | สีน้ำเงิน | 28 | null~ 0.6 | 100 | 0.6 | ||
฿ 1,656.62 ฿ 875.03 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | 9.53 | ถึง 10 | 6.99 | ถึง 7 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส | 28 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 7,676.06 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 9.53 | ถึง 10 | 6.99 | ถึง 7 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส | 28 | null~ 0.6 | 100 | 0.6 | ||
฿ 7,676.06 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 13 วัน | ไม่ | 9.53 | ถึง 10 | 6.99 | ถึง 7 | [สีเขียว] สีเขียว | 28 | null~ 0.6 | 100 | 0.6 | ||
฿ 7,676.06 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 34 วัน | ไม่ | 9.53 | ถึง 10 | 6.99 | ถึง 7 | สีแดง | 28 | null~ 0.6 | 100 | 0.6 | ||
฿ 438.85 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 4.76 | ถึง 5 | 3.48 | ถึง 4 | สีดำ | 13 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 438.85 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 4.76 | ถึง 5 | 3.48 | ถึง 4 | สีน้ำเงิน | 13 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 438.85 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 8 วัน | ไม่ | 4.76 | ถึง 5 | 3.48 | ถึง 4 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส | 13 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 2,006.38 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 4.76 | ถึง 5 | 3.48 | ถึง 4 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส | 13 | null~ 0.6 | 100 | 0.6 | ||
฿ 1,153.62 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 7.94 | ถึง 8 | 5.9 | ถึง 6 | สีดำ | 27 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 1,153.62 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 7.94 | ถึง 8 | 5.9 | ถึง 6 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส | 27 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 5,539.56 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 13 วัน | ไม่ | 7.94 | ถึง 8 | 5.9 | ถึง 6 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส | 27 | null~ 0.6 | 100 | 0.6 | ||
฿ 1,153.62 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 7.94 | ถึง 8 | 5.9 | ถึง 6 | [สีเขียว] สีเขียว | 27 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 1,153.62 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 7.94 | ถึง 8 | 5.9 | ถึง 6 | สีแดง | 27 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 1,153.62 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 7.94 | ถึง 8 | 5.9 | ถึง 6 | สีเหลือง | 27 | null~ 0.6 | 20 | 0.6 | ||
฿ 5,539.56 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | ไม่ | 7.94 | ถึง 8 | 5.9 | ถึง 6 | สีเหลือง | 27 | null~ 0.6 | 100 | 0.6 | ||
฿ 483.33 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 20 วัน | ไม่ | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | สีดำ | 10 | null~ 0.8 | 20 | 0.8 | ||
฿ 1,767.31 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 13 วัน | ไม่ | 3 | ถึง 3 | 2 | ถึง 2 | สีดำ | 10 | null~ 0.8 | 100 | 0.8 | ||
฿ 464.14 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | null~ 0.8 | 20 | 0.8 | ||
฿ 2,006.38 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | null~ 0.8 | 100 | 0.8 | ||
฿ 276.06 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | - | 1 | 0.8 | ||
฿ 293.55 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | - | 2 | 0.8 | ||
฿ 311.04 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | - | 3 | 0.8 | ||
฿ 328.53 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | - | 4 | 0.8 | ||
฿ 346.01 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | - | 5 | 0.8 | ||
฿ 363.50 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | - | 6 | 0.8 | ||
฿ 380.99 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | - | 7 | 0.8 | ||
฿ 398.48 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | - | 8 | 0.8 | ||
฿ 415.97 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | - | 9 | 0.8 | ||
฿ 433.46 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | - | 10 | 0.8 | ||
฿ 455.50 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไม่ | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีน้ำเงิน | 10 | null~ 0.8 | 20 | 0.8 | ||
฿ 276.06 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีน้ำเงิน | 10 | - | 1 | 0.8 | ||
฿ 293.55 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีน้ำเงิน | 10 | - | 2 | 0.8 | ||
฿ 311.04 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีน้ำเงิน | 10 | - | 3 | 0.8 | ||
฿ 328.53 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีน้ำเงิน | 10 | - | 4 | 0.8 | ||
฿ 346.01 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีน้ำเงิน | 10 | - | 5 | 0.8 | ||
฿ 363.50 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีน้ำเงิน | 10 | - | 6 | 0.8 | ||
฿ 380.99 | NTA TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีน้ำเงิน | 10 | - | 7 | 0.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | วัสดุ | ยูรีเทน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ยูรีเทน | เรซิ่น โพลียูรีเทน ใช้อีเทอร์ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -40:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง