1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Chemifit ซีรีส์ C1, ข้อต่อแบบสัมผัสพาแนล EPC-C1

Chemifit ซีรีส์ C1, ข้อต่อแบบสัมผัสพาแนล EPC-C1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยปราศจากน้ำมัน ชิ้นส่วนได้รับการล้างและประกอบในคลีนรูม ไม่มีการใช้น้ำมัน แม้แต่กับวัสดุซีล
· ท่อเชื่อมต่อผ่านข้อต่อ PushOne®: ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือสำหรับต่อท่อ
· ชิ้นส่วนสำหรับต่อไม่ใช่โลหะ ไม่มีการสัมผัสของเหลวจากโลหะ ดังนั้นจึงไม่มีการชะของไอออนโลหะ· ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะมีคุณสมบัติป้องกันการปนเปื้อนที่เหนือชั้น
· ใช้วัสดุเป็นเรซิ่นโพลีโพรพีลีนพิเศษ
· พื้นผิวด้านในเรียบมาก สินค้าฉีดหล่อจึงทำให้พื้นผิวด้านในเรียบ บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดสองชั้น: สินค้าแต่ละชิ้นบรรจุแยกกันในคลีนรูม จากนั้นจึงบรรจุในถุงมีซิปปิด
· ข้อต่อหลักและส่วนเกลียวสามารถหมุนได้ สามารถจัดตำแหน่งส่วนงอ ส่วนแยก ฯลฯ ได้เมื่อต่อท่อ
· สินค้าชิ้นนี้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านภาชนะ บรรจุภัณฑ์ และการวางแผนอุปกรณ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น ฉบับที่ 201 (2006) และประกาศฉบับที่ 370 (1959)

รหัสสินค้า
EPC1/2-C1
EPC1/4-C1
EPC3/8-C1
EPC4-C1
EPC6-C1
EPC8-C1
EPC10-C1
EPC12-C1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
บังคับ สายยาง OD
(นิ้ว)

฿ 100.00

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น ขอราคา 12.71/2

฿ 708.85

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 7 วัน 6.351/4

฿ 864.81

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 5 วัน 9.5253/8

฿ 647.46

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 5 วัน 4-

฿ 708.85

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 5 วัน 6-

฿ 771.81

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 5 วัน 8-

฿ 862.63

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10-

฿ 961.84

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 5 วัน 12-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษ การใช้งาน สำหรับ ความดันลม ทั่วไป / สถานการณ์ที่สะอาด วัสดุส่วนเกลียว เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษ
วัสดุ ซีล EPDM ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน คอนเนคเตอร์ แบบสัมผัสหน้าจอ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) -20 to 80
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) 0 to 80