(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ แปรรูปที่ปราศจาก น้ำมัน สิ้นเชิง
·ชิ้นส่วนต่างๆถูกล้างและประกอบใน ห้องคลีนรูม ไม่มีการใช้ น้ำมัน หรือ จาระบี แม้แต่กับ วัสดุ กระบวนการซีล
·ใช้ กลไก PushOne สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง
·ไม่จำเป็นต้อง วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ หรือ เครื่องมือ ในการเชื่อมต่อ สายยาง
· ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ อโลหะ
·เนื่องจากของเหลวไม่ หน้าสัมผัส โลหะจึงไม่มีการชะล้างไอออนของโลหะ
·ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นและมีคุณสมบัติไม่ปนเปื้อนที่ยอดเยี่ยม
·ใช้ เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษเป็น วัสดุ
· พื้นผิว ด้านในเรียบเนียนดีเยี่ยม
·เป็น ผลิตภัณฑ์ ฉีดขึ้นรูปและมี พื้นผิว ด้านในเรียบ
·บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดสองเท่า
·บรรจุทีละห้องใน ห้องคลีนรูม และบรรจุในถุง ซีล ซิป
·ตัวหลักและส่วนด้ายหมุน
·สามารถกำหนดทิศทางของ ข้อต่องอ ข้อต่อสามทางที ฯลฯ ได้เมื่อเชื่อมต่อ ท่อ/ สายยาง
รหัสสินค้า |
---|
ET1/2-R1/2-C1 |
ET1/2-R3/8-C1 |
ET8-R1/8-C1 |
ET10-R3/8-C1 |
ET12-R3/8-C1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | บังคับ สายยาง OD (นิ้ว) | ขนาด สกรู T (R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 536.86 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12.7 | 1/2 | 1/2 | ||
฿ 526.27 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12.7 | 1/2 | 3/8 | ||
฿ 379.28 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 8 | - | 1/8 | ||
฿ 424.82 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | 3/8 | ||
฿ 526.27 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 12 | - | 3/8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | เกลียว แยก / การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษ | การใช้งาน | สำหรับ ความดันลม ทั่วไป / สถานการณ์ที่สะอาด | วัสดุส่วนเกลียว | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษ |
วัสดุ ซีล | EPDM | สกรู ยึดหลายจุด | ข้อต่อสามทางที | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) | -20 to 80 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) | 0 to 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง