(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สินค้าผลิตโดยปราศจากน้ำมัน ชิ้นส่วนได้รับการทำความสะอาดและประกอบในคลีนรูม ไม่มีการใช้น้ำมัน แม้แต่กับวัสดุซีล
· สามารถต่อท่อได้โดย PushOne® ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อ
· ส่วนที่สัมผัสกับของเหลวไม่ใช่โลหะ ของเหลวไม่สัมผัสกับโลหะ ไอออนโลหะจึงไม่ไหลออกมา
· มีคุณสมบัติกันฝุ่นและไม่ก่อมลพิษ ใช้วัสดุพื้นฐานเป็นเรซิ่นโพลีโพรพีลีนพิเศษ
· พื้นผิวด้านในมีความเรียบอย่างมาก ฉีดขึ้นรูปเพื่อให้พื้วผิวภายในราบเรียบ
· บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดสองชั้น ข้อต่อแต่ละตัวได้รับการบรรจุในคลีนรูม จากนั้นจึงใส่ไว้ในถุงมีซิปปิด
▪ ข้อต่อหลักและส่วนเกลียวสามารถหมุนได้ ข้อต่อสามารถหมุนได้อย่างอิสระ แม้ในขณะต่อท่องอและท่อแยก
▪ สอดคล้องกับมาตรฐานในประกาศหมายเลข 201 (2006) และหมายเลข 370 (1959) จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
ETC4-R1/4-C1 |
ETC4-R1/8-C1 |
ETC6-R1/4-C1 |
ETC8-R1/4-C1 |
ETC10-R3/8-C1 |
ETC12-R1/2-C1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาด สกรู T (R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 167.83 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1/4 | ||
฿ 165.65 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 1/8 | ||
฿ 167.99 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1/4 | ||
฿ 176.24 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 1/4 | ||
฿ 196.66 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3/8 | ||
฿ 223.13 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 1/2 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษ | การใช้งาน | สำหรับ ความดันลม ทั่วไป / สถานการณ์ที่สะอาด | วัสดุส่วนเกลียว | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษ |
วัสดุ ซีล | EPDM | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | เกลียว คอนเนคเตอร์ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) | -20 to 80 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) | 0 to 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง