(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สินค้าปราศจากสารหล่อลื่น ชิ้นส่วนได้รับการทำความสะอาดและประกอบในคลีนรูม ไม่มีการใช้น้ำมัน แม้แต่กับวัสดุซีล
· ท่อต่อกันด้วย Push One ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อ
· บริเวณที่สัมผัสน้ำได้ไม่ใช่โลหะ ของเหลวจะไม่สัมผัสโลหะ ไอออนโลหะจึงไม่ไหลออก
· มีคุณสมบัติกันฝุ่นและไม่ก่อมลพิษ ใช้วัสดุเรซิ่นโพลีโพรพีลีนพิเศษ
· พื้นผิวด้านในเรียบมาก เนื่องจากสินค้าได้รับการฉีดขึ้นรูป พื้นผิวด้านในจึงเรียบ
· บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดสองชั้น แต่ละชั้นบรรจุในคลีนรูมและบรรจุอีกชั้นในถุงที่ปิดด้วยซิป
· ข้อต่อหลักและส่วนเกลียวหมุนได้ สามารถจัดตำแหน่งส่วนงอ ส่วนแยก และอื่นๆ เมื่อต่อท่อ
· สอดคล้องกับมาตรฐานในประกาศหมายเลข 201 (2006) และหมายเลข 370 (1959) จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | บังคับ สายยาง OD (นิ้ว) | ขนาด สกรู T (R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 208.38 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 12.7 | 1/2 | 1/2 | ||
฿ 206.04 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 12.7 | 1/2 | 3/8 | ||
฿ 145.85 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 6.35 | 1/4 | 1/4 | ||
฿ 147.88 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 6.35 | 1/4 | 1/8 | ||
฿ 181.91 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | 9.525 | 3/8 | 1/4 | ||
฿ 179.73 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 9.525 | 3/8 | 3/8 | ||
฿ 147.88 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 4 | - | 1/4 | ||
฿ 145.70 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 4 | - | 1/8 | ||
฿ 171.86 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 6 | - | NPT1/4 | ||
฿ 171.70 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 6 | - | NPT1/8 | ||
฿ 148.03 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 6 | - | 1/4 | ||
฿ 147.88 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 6 | - | 1/8 | ||
฿ 161.49 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 8 | - | 1/4 | ||
฿ 161.49 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 8 | - | 1/8 | ||
฿ 211.78 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | NPT1/4 | ||
฿ 192.80 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 1/2 | ||
฿ 181.91 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 1/4 | ||
฿ 181.91 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 3/8 | ||
฿ 208.53 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 12 | - | 1/2 | ||
฿ 208.22 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 5 วัน | 12 | - | 3/8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษ | การใช้งาน | สำหรับ ความดันลม ทั่วไป / สถานการณ์ที่สะอาด | วัสดุส่วนเกลียว | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษ |
วัสดุ ซีล | EPDM | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | คอนเนคเตอร์ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) | -20 to 80 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) | 0 to 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง