(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ แปรรูปที่ปราศจาก น้ำมัน สิ้นเชิง:ชิ้นส่วนถูกล้างและประกอบในห้องที่สะอาดไม่มีการใช้ น้ำมัน หรือ จาระบี แม้แต่กับ วัสดุ กระบวนการซีล
· สายยาง เชื่อมต่อด้วยการ ชนิด Push one®:ไม่ต้องใช้จิ๊กหรือ เครื่องมือ ในการเชื่อมต่อ สายยาง
·ส่วน สกรู ทำจาก SUS304 เพื่อความแข็งแรงของ สกรู เหนือกว่า
·บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดสองครั้ง แต่ละชิ้นบรรจุแยกกันในห้องที่สะอาดจากนั้นบรรจุในถุงปิดผนึกด้วยซิป
·ตัวเครื่องหลักและสกรูหมุนข้อต่องอ, ข้อต่อสามทางที ฯลฯ สามารถปรับทิศทางได้ตามต้องการเมื่อเชื่อมต่อ
รหัสสินค้า |
---|
ET4-R1/8-C1S |
ET6-R1/4-C1S |
ET6-R1/8-C1S |
ET8-R1/4-C1S |
ET8-R1/8-C1S |
ET10-R1/4-C1S |
ET10-R3/8-C1S |
ET12-R1/2-C1S |
ET12-R3/8-C1S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สกรู T (R) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/8 | ||
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/4 | ||
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/8 | ||
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/4 | ||
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/8 | ||
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/4 | ||
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3/8 | ||
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/2 | ||
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3/8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | เกลียว แยก / การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษ | การใช้งาน | สำหรับ ความดันลม ทั่วไป / สถานการณ์ที่สะอาด | วัสดุส่วนเกลียว | SUS304 |
วัสดุ ซีล | EPDM | สกรู ยึดหลายจุด | ข้อต่อสามทางที | สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) | 3.175 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) | -20 to 80 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) | 0 to 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง