(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้งไม่ยืดหยุ่นทำจากสแตนเลส ยึดโดยใช้สกรูตัวหนอน
รหัสสินค้า |
---|
SR-25-6X8 |
SR-35-8X8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง แรงบิด เกียร์ (n •ม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d1 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A (Ø) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | แรงบิด เกียร์ (n •ม.) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สูงสุด d1 × d2 (มิลลิเมตร) | ชุดสกรู M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,002.19 ฿ 500.99 | COUPLING SR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.01 ถึง 3.00 | 6 | 25 | 25 | 1.8 | 7.37X10-4 | 15 | M4 | ||
฿ 1,234.45 ฿ 612.16 | COUPLING SR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 8 | 35 | 35 | 5.5 | 39.69X10-4 | 22 | M5 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | มาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d2(Ø) | 8 | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง โค้งสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / กะทัดรัด | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 10000 |
ชนิด | สกรูตัวหนอน | isokinetic | ○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง