1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งไม่ยืดหยุ่น รุ่น AR ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย

NMC COUPLING AR

คัปปลิ้งไม่ยืดหยุ่น รุ่น AR ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 358.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้งไม่ยืดหยุ่นทำจากอลูมิเนียม ยึดโดยใช้สกรูตัวหนอน

รหัสสินค้า
AR-16-3X3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 358.99

NMC COUPLING AR 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน มาตรฐาน ช่วง แรงบิด เกียร์(n •ม.) 0.05 ถึง 1.00 เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d1(Ø) 3
เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สต๊อก มาตรฐาน ( ความเผื่อ H8) d2(Ø) 3 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A(Ø) 16 เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 16
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง โค้งสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี ศูนย์ / กะทัดรัด วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียมอัลลอย
แรงบิด เกียร์(n •ม.) 0.5 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 10000 ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย(กก. ·ตรม) 0.27X10-4
ชนิด สกรูตัวหนอน isokinetic ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สูงสุด d1 × d2(มิลลิเมตร) 10
ชุดสกรู M M3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AR-16-3X3 ในชุด คัปปลิ้งไม่ยืดหยุ่น รุ่น AR ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย