1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกทวาล์ว, ซีรีส์ H, 10K, ชนิดเกลียวใน

เกทวาล์ว, ซีรีส์ H, 10K, ชนิดเกลียวใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,519.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว สเตนเลส

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ทำจาก สเตน สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก (cr-ni) ซึ่ง ทน ต่อ การกัดกร่อน และทนทานสูง
·มีสองชุด (H&S) โดยคำนึงถึงช่วงของวงจรชีวิตที่แตกต่างกันโดยมีการใช้งาน / วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
·ออกแบบโดยคำนึงถึงความ สมดุล ความแข็งแรง
·ผลิตภัณฑ์ของซีรีส์ H ได้รับการผลิตทั้งหมดโดย การหล่อ ขี้ผึ้งที่หายไปโดยพิจารณาจากลักษณะของอุปกรณ์ทั้งหมด

รหัสสินค้า
USS-1
USS-1/2
USS-2
USS-3/4
USS-11/2
USS-11/4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปาด้านข้าง ขนาดเกลียว

฿ 3,547.09

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 2,519.09

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 8,445.18

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)2B (50 A)

฿ 3,008.90

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 7,036.22

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 4,931.85

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SCS13A ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / สารเคมี
ความดัน ขนาดเกลียว 10K ประเภท วาล์ว ประตูน้ำ เกลียว ภายใน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc (แบบเกลียว)
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc (แบบเกลียว) มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.4