1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

นัทปุ่มบิดชนิด G รุ่น G-3 (สีดำ)

นัทปุ่มบิดชนิด G รุ่น G-3 (สีดำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวเครื่อง
[ชนิด] ส่วนติดตั้งแบบหลายเหลี่ยม
[ชนิด] ส่วนติดตั้งใช้สกรูเกลียวใน
[ความยาว] L (มม.) 12 แบบหลายเหลี่ยม
[ชนิด] ห้าเหลี่ยม ไม่มีฟังก์ชันเพิ่มเติม เกลียวนอกแบบไม่เจียรปลาย ไม่มีสกรูตัวหนอน, บอดี้
[วัสดุ] บอดี้เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ส่วนติดตั้ง
[วัสดุ] เหล็กกล้า, ส่วนติดตั้ง
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของบอดี้ D (⌀) 45, ความสูงบอดี้ t (มม.) 20
[หน่วยการซื้อ] ขายแยกชิ้น (ซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)

รหัสสินค้า
KGN-3-M8
KGN-3-M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว

฿ 58.66

MSB KNOB NUTS G-3 BLACK 1 ชิ้น 5 วัน M8

฿ 77.92

MSB KNOB NUTS G-3 BLACK 1 ชิ้น 5 วัน M10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวใน ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) 12 ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็ก ส่วนการติดตั้ง วัสดุ เหล็ก การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ไม่
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่ รูปทรง รูปห้าเหลี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) 45
ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) 20 หน่วยขาย ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป)