(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเครื่อง
[ชนิด] ส่วนติดตั้งแบบหลายเหลี่ยม
[ชนิด] เกลียวใน แบบหลายเหลี่ยม
[ชนิด] ห้าเหลี่ยม ไม่มีฟังก์ชันเพิ่มเติม เกลียวนอกแบบไม่เจียรปลาย ไม่มีสกรูตัวหนอน, บอดี้
[วัสดุ] บอดี้เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ส่วนติดตั้ง
[วัสดุ] เหล็กกล้า, ส่วนติดตั้ง
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของบอดี้ D (⌀) 42, ความสูงบอดี้ t (มม.) 18
[หน่วยการซื้อ] ขายแยกชิ้น (ซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M6 | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวใน | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็ก | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | เหล็ก | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | ไม่ |
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ | รูปทรง | รูปห้าเหลี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) | 42 |
ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) | 18 | หน่วยขาย | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KGN-2-M6 ในชุด นัทปุ่มบิดชนิด G รุ่น G-2 (สีดำ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง