1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์ปุ่มบิดชนิด R เบอร์ 1 สีดำ【1-150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โบลท์ปุ่มบิดชนิด R เบอร์ 1 สีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โบลท์ปุ่มบิดที่ผลิตจากการฉีดขึ้นรูปเรซิ่น ABS เทอร์โมพลาสติก สามารถติดสติ๊กเกอร์ ฯลฯ บนหัวโบลท์ได้
[คุณสมบัติ]
· โบลท์ถูกใส่อย่างมั่นคง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้ใช้งานหรือหลุดออก ฯลฯ
· ส่วนเรซิ่น: ABS
· ส่วนเกลียว: ไตรวาเลนท์โครเมต (SUS)
· ส่วนนัท: ทองเหลือง

รหัสสินค้า
KR-B1-5X10
KR-B1-5X25
KR-B1-5X40
KR-B1-6X10
KR-B1-6X20
KR-B1-6X25
KR-B1-6X30
KR-B1-6X35
KR-B1-6X40
KR-B1-6X45
KR-B1-6X50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย

฿ 46.00

MSB KNOB BOLTS R NO1 BLACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10M510ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป)

฿ 1,707.05

MSB KNOB BOLTS R NO1 BLACK 1 แพ็ค

120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M525กล่อง / บรรจุภัณฑ์

฿ 86.82

MSB KNOB BOLTS R NO1 BLACK 1 ชิ้น 5 วัน 10M540กล่อง / บรรจุภัณฑ์

฿ 1,975.24

MSB KNOB BOLTS R NO1 BLACK 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M610กล่อง / บรรจุภัณฑ์

฿ 48.58

MSB KNOB BOLTS R NO1 BLACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10M620ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป)

฿ 21.50

MSB KNOB BOLTS R NO1 BLACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10M625ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป)

฿ 1,772.96

MSB KNOB BOLTS R NO1 BLACK 1 แพ็ค

120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M630กล่อง / บรรจุภัณฑ์

฿ 1,833.53

MSB KNOB BOLTS R NO1 BLACK 1 แพ็ค

120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M635กล่อง / บรรจุภัณฑ์

฿ 100.00

MSB KNOB BOLTS R NO1 BLACK 1 ชิ้น ขอราคา 10M640กล่อง / บรรจุภัณฑ์

฿ 1,707.05

MSB KNOB BOLTS R NO1 BLACK 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 10M645กล่อง / บรรจุภัณฑ์

฿ 1,740.19

MSB KNOB BOLTS R NO1 BLACK 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M650กล่อง / บรรจุภัณฑ์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ABS
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก ส่วนการติดตั้ง วัสดุ เหล็ก การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ไม่
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลักยิ้ม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) 30 ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) 13.5