(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มบิดพร้อมโบลท์ที่ใส่ไว้อย่างมั่นคง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้ใช้งานหรือหลุดออก ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· สินค้าสำหรับลดต้นทุน โดยใช้เรซิ่น ABS เทอร์โมพลาสติก
· ส่วนเรซิ่น: ABS
· ส่วนเกลียว: ไตรวาเลนท์โครเมต
· ส่วนนัท: ทองเหลือง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,580.96 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M5 | 10 | โครเมต | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 49.20 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M5 | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 1,633.15 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | M5 | 15 | โครเมต | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 48.83 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M5 | 15 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 27.68 ฿ 15.78 | KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | 20 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | |||
฿ 1,401.15 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M5 | 25 | โครเมต | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 43.11 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M5 | 25 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 1,210.67 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M5 | 30 | โครเมต | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 43.72 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M5 | 30 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 1,608.00 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M5 | 35 | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 1,280.39 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M5 | 40 | โครเมต | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 1,769.91 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | M5 | 40 | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 1,391.24 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | M5 | 45 | โครเมต | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 37.67 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M6 | 10 | โครเมต | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 49.81 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M6 | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 45.29 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M6 | 15 | โครเมต | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 50.28 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M6 | 15 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 38.88 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M6 | 20 | โครเมต | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 51.09 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M6 | 20 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 44.32 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M6 | 25 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 25.50 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 30 | โครเมต | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ | |||
฿ 44.93 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | M6 | 30 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 1,324.19 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M6 | 35 | โครเมต | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 45.00 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 35 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | |||
฿ 1,350.48 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M6 | 40 | โครเมต | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 46.14 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M6 | 40 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 46.41 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 45 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | |||
฿ 1,438.10 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M6 | 50 | โครเมต | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 47.95 | MSB KNOB BOLTS G-1 BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M6 | 50 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ABS |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | เหล็ก | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | ไม่ | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ |
รูปทรง | รูปห้าเหลี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) | 35 | ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) | 14 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง