(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์ปุ่มบิดที่สวยงามและมันวาว ผลิตโดยการฉีดแม่พิมพ์อินเสิร์ทของโบลท์ที่ผลิตจากกรรมวิธีพิเศษ ซึ่งฉีดเข้าไปในพลาสติกเสริมแรง
[คุณสมบัติ]
· ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม
· ส่วนที่เป็นเรซิ่น: ฟีนอล
· ส่วนเกลียว: ไตรวาเลนท์โครเมต (SUS)
· ส่วนนัท: ทองเหลือง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง (Ø) | ตัวเครื่อง หลักความสูง t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 153.34 | KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | 10 | สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 25 | 15 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | |
฿ 54.59 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 25 | 15 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 49.52 ฿ 18.53 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | 15 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 25 | 15 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 160.00 ฿ 64.32 | KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | 15 | สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 25 | 15 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 39.50 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M5 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 25 | 15 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | |
฿ 88.53 ฿ 37.88 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5 | 20 | สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 25 | 15 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 49.91 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 25 | 15 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 60.99 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5 | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 25 | 15 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 53.45 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 31 | 17 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 53.42 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 31 | 17 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 58.00 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 15 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 31 | 17 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 106.59 | KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 15 | สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 31 | 17 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 56.72 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 31 | 17 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 110.23 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 20 | สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 31 | 17 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 67.12 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 31 | 17 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 113.06 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 25 | สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 31 | 17 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 57.63 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 31 | 17 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 115.91 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 30 | สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 31 | 17 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 67.49 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 35 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 31 | 17 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 55.27 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 31 | 17 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 51.80 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M6 | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 31 | 17 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | |
฿ 69.66 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | 50 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 31 | 17 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 115.81 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M6 | 50 | สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 31 | 17 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | |
฿ 70.48 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M8 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 39 | 20 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | |
฿ 84.54 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 39 | 20 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 66.78 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | 15 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 39 | 20 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 145.83 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | 15 | สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 39 | 20 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 67.23 ฿ 29.47 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 39 | 20 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 133.34 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M8 | 20 | สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 39 | 20 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | |
฿ 66.76 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 39 | 20 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 168.39 ฿ 76.62 | KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | 25 | สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 39 | 20 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 99.29 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | M8 | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 39 | 20 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | |
฿ 166.17 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | 30 | สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 39 | 20 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 87.44 ฿ 42.79 | KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | 35 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 39 | 20 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 196.77 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | 35 | สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 39 | 20 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 80.60 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M8 | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 39 | 20 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | |
฿ 196.10 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M8 | 40 | สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 39 | 20 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | |
฿ 88.53 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 39 | 20 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 100.00 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | M8 | 45 | สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 39 | 20 | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ | ||
฿ 69.38 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | 50 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 39 | 20 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 164.96 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M8 | 50 | สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 39 | 20 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | |
฿ 99.48 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | 15 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 49 | 23 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 104.86 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 49 | 23 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 177.69 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | 20 | สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 49 | 23 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 88.90 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | 25 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 49 | 23 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 194.80 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M10 | 25 | สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 49 | 23 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | |
฿ 100.56 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M10 | 30 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 49 | 23 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | |
฿ 205.30 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M10 | 30 | สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 49 | 23 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | |
฿ 84.19 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M10 | 35 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 49 | 23 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | |
฿ 102.37 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M10 | 40 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 49 | 23 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | |
฿ 109.94 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 | 45 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | [เหล็กกล้า] เหล็ก | - | 49 | 23 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) | ||
฿ 241.46 | MSB KNOB BOLTS BLACK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | M10 | 50 | สเตนเลส | สเตนเลส | ไม่ | 49 | 23 | ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป) |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวนอก (แบบขั้นบันได) | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ | รูปทรง | เป็นรูปสามเหลี่ยม | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง