1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Z Sanitary, เฟอร์รูลขนาดเล็ก (ZMFS)

Z Sanitary, เฟอร์รูลขนาดเล็ก (ZMFS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 605.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แบรนด์ Zett sanitary ที่มีความน่าเชื่อถือ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์และเซมิคอนดักเตอร์

รหัสสินค้า
ZMFS-8A-SU6L
ZMFS-10A-SU6L
ZMFS-15A-SU6L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว
(Ø)

฿ 669.68

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 8A

฿ 605.42

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 6 วัน 10A

฿ 669.68

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 15A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์ขนาดเล็ก รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อเฟอร์รูล ขนาดเล็ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) ข้อต่อเฟอร์รูล
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) เชื่อม-On ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว 8 A ถึง 15 A วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SUS316L
เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ เส้นผ่าศูนย์กลาง / ศูนย์กลางเท่ากับ การขัดผิว การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร