1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Z Sanitary, อะแดปเตอร์สายยางเฟอร์รูล (ZFA-H)

Z Sanitary, อะแดปเตอร์สายยางเฟอร์รูล (ZFA-H)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,901.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แบรนด์ Zett sanitary ที่มีความน่าเชื่อถือ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์และเซมิคอนดักเตอร์

รหัสสินค้า
ZFA-H-1S
ZFA-H-1.5S
ZFA-H-2S
ZFA-H-2.5S
ZFA-H-3S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว
(Ø)

฿ 1,901.03

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 5 วัน 1.0S ถึง 2.0S1S

฿ 1,948.08

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 1.0S ถึง 2.0S1.5S

฿ 2,433.53

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 1.0S ถึง 2.0S2S

฿ 4,064.52

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 2.5S ถึง 4.5S2.5S

฿ 5,419.35

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 2.5S ถึง 4.5S3S

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อะแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง อุปกรณ์แปลงสายยาง ข้อต่อเฟอร์รูล ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อเฟอร์รูล
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) อุปกรณ์แปลงสายยาง วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SUS304 เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ เส้นผ่าศูนย์กลาง / ศูนย์กลางเท่ากับ
การขัดผิว การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร