(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แบรนด์สุขภัณฑ์ Z ที่มีความน่าเชื่อถือสูงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารการแพทย์และ สารกึ่งตัวนำ
รหัสสินค้า |
---|
ZXS-W-2.5S-SU6L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 6,387.10 | FJT SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อเชื่อม | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้าม | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ระหว่างอุปกรณ์ประเภท / เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | เชื่อม-On |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว | 2.5S ถึง 4.5S | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS316L | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว(Ø) | 2.5S |
เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง / ศูนย์กลางเท่ากับ | การขัดผิว | # 320 ถึง # 400 (ขัดเงา เงาขัด) | การรวมกันของ ข้อต่อสามทางที และไม้กางเขนที่ส่วนเชื่อมต่อ (ABC) | ข้าม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZXS-W-2.5S-SU6L ในชุด Z สุขาภิบาลเชื่อมข้าม (ZXS-W)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง