1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Z Sanitary, สามทางตัวทีเชื่อม (ZTE-W)

Z Sanitary, สามทางตัวทีเชื่อม (ZTE-W)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,658.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แบรนด์ Z Sanitary ที่มีความน่าเชื่อถือสูง มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์และเซมิคอนดักเตอร์

รหัสสินค้า
ZTE-W-3S
ZTE-W-4S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว
(Ø)

฿ 3,658.06

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 3S

฿ 5,322.58

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 4S

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อเชื่อม รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อสามทางที ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ระหว่างอุปกรณ์ประเภท / เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) เชื่อม-On
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว 2.5S ถึง 4.5S วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SUS304 เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ เส้นผ่าศูนย์กลาง / ศูนย์กลางเท่ากับ
การขัดผิว # 320 ถึง # 400 (ขัดเงา เงาขัด) การรวมกันของ ข้อต่อสามทางที และไม้กางเขนที่ส่วนเชื่อมต่อ (ABC) ข้อต่อสามทางที