1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าแปลนท่อ ไฮดรอลิก 21 mpa SHF

หน้าแปลนท่อ ไฮดรอลิก 21 mpa SHF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 648.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หน้าแปลน แบบเหลี่ยม จัดการได้ถึง 21 MPa ที่ใช้สำหรับ ความดัน สูง

รหัสสินค้า
SHF-10ASALE
SHF-10A-SU4
SHF-15A
SHF-15A-SU4SALE
SHF-20A
SHF-20A-SU4SALE
SHF-25A
SHF-25A-SU4SALE
SHF-32A
SHF-32A-SU4
SHF-40A
SHF-40A-SU4
SHF-50ASALE
SHF-50A-SU4
SHF-65A
SHF-65A-SU4
SHF-80A
SHF-80A-SU4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว

฿ 648.14

฿ 357.90

WELDING FLANGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน SS10 A

฿ 2,055.36

FJT WELDING FLANGE 1 ชิ้น 4 วัน SUS30410 A

฿ 648.14

WELDING FLANGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน SS15 A

฿ 2,057.43

฿ 1,118.42

WELDING FLANGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน SUS30415 A

฿ 687.44

WELDING FLANGE 1 ชิ้น 4 วัน SS20 A

฿ 2,234.96

฿ 1,404.23

WELDING FLANGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน SUS30420 A

฿ 917.23

WELDING FLANGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน SS25 A

฿ 3,411.11

฿ 2,166.40

FJT WELDING FLANGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน SUS30425 A

฿ 1,040.59

WELDING FLANGE 1 ชิ้น 4 วัน SS32 A

฿ 4,138.57

FJT WELDING FLANGE 1 ชิ้น 4 วัน SUS30432 A

฿ 1,494.72

WELDING FLANGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน SS40 A

฿ 6,465.29

FJT WELDING FLANGE 1 ชิ้น 4 วัน SUS30440 A

฿ 1,696.69

฿ 939.29

WELDING FLANGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน SS50 A

฿ 7,883.23

FJT WELDING FLANGE 1 ชิ้น 4 วัน SUS30450 A

฿ 3,465.53

FJT WELDING FLANGE 1 ชิ้น 4 วัน SS65 A

฿ 14,989.94

FJT WELDING FLANGE 1 ชิ้น 4 วัน SUS30465 A

฿ 4,186.94

FJT WELDING FLANGE 1 ชิ้น 4 วัน SS80 A

฿ 19,554.58

FJT WELDING FLANGE 1 ชิ้น 4 วัน SUS30480 A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลนท่อ ไฮดรอลิก มาตรฐาน หน้าแปลน JIS B 2291 หน้าแปลน ท่อเหล็ก สำหรับประเภท ไฮดรอลิก SHF
ความดัน ขนาดเกลียว 21 mpa กระบวนการเตรียมผิว ไม่