(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] สเตนเลส/SUS304/316/316 L/ เหล็กกล้าคาร์บอน/SS, "ของไหล ที่ใช้" น้ำ/ไอน้ำ/ น้ำมัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | บังคับ ท่อเหล็ก OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 122.90 ฿ 67.30 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (SS) | 1 / 4B (8 A) | 13.8 | ||
฿ 263.92 | FJT SCREWED FITTING | 8 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | 13.8 | ||
฿ 349.02 | FJT SCREWED FITTING | 4 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 4B (8 A) | 13.8 | ||
฿ 372.53 | FJT SCREWED FITTING | 4 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 1 / 4B (8 A) | 13.8 | ||
฿ 100.41 | FJT SCREWED FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (SS) | 3 / 8B (10 A) | 17.3 | ||
฿ 280.87 ฿ 111.62 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | 17.3 | ||
฿ 393.63 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 3 / 8B (10 A) | 17.3 | ||
฿ 425.60 | FJT SCREWED FITTING | 2 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 3 / 8B (10 A) | 17.3 | ||
฿ 109.50 | FJT SCREWED FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (SS) | 1 / 2B (15 A) | 21.7 | ||
฿ 347.75 | FJT SCREWED FITTING | 7 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | 21.7 | ||
฿ 503.34 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 / 2B (15 A) | 21.7 | ||
฿ 491.94 | FJT SCREWED FITTING | 2 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 1 / 2B (15 A) | 21.7 | ||
฿ 253.07 | FJT SCREWED FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (SS) | 3 / 4B (20 A) | 27.2 | ||
฿ 428.55 | FJT SCREWED FITTING | 4 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | 27.2 | ||
฿ 638.32 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 3 / 4B (20 A) | 27.2 | ||
฿ 726.19 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 3 / 4B (20 A) | 27.2 | ||
฿ 278.21 | FJT SCREWED FITTING | 10 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (SS) | 1B (25 A) | 34.0 | ||
฿ 491.06 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1B (25 A) | 34.0 | ||
฿ 739.74 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1B (25 A) | 34.0 | ||
฿ 843.10 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 1B (25 A) | 34.0 | ||
฿ 314.64 | FJT SCREWED FITTING | 6 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (SS) | 1 1 / 4B (32 A) | 42.7 | ||
฿ 755.47 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 4B (32 A) | 42.7 | ||
฿ 1,451.23 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 1 / 4B (32 A) | 42.7 | ||
฿ 1,654.06 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 1 1 / 4B (32 A) | 42.7 | ||
฿ 368.91 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (SS) | 1 1 / 2B (40 A) | 48.6 | ||
฿ 1,023.64 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 2B (40 A) | 48.6 | ||
฿ 1,935.48 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 1 1 / 2B (40 A) | 48.6 | ||
฿ 2,215.74 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 1 1 / 2B (40 A) | 48.6 | ||
฿ 481.68 | FJT SCREWED FITTING | 3 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (SS) | 2B (50 A) | 60.5 | ||
฿ 1,428.00 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 2B (50 A) | 60.5 | ||
฿ 3,033.29 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316 | 2B (50 A) | 60.5 | ||
฿ 3,456.39 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS316L | 2B (50 A) | 60.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ปลั๊ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | พิทช์ (เทอร์มินอล) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 12 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง