(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · เกลียว เกลียว (PT);วัสดุ: สเตนเลส (SUS304)/ เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C);ของไหลที่ใช้งาน: น้ำ/ไอน้ำ/ น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
PTSL-8A |
PTSL-8A-SU4 |
PTSL-10A |
PTSL-10A-SU4 |
PTSL-15A |
PTSL-15A-SU4 |
PTSL-20A |
PTSL-20A-SU4 |
PTSL-25A |
PTSL-25A-SU4 |
PTSL-32A |
PTSL-32A-SU4 |
PTSL-40A |
PTSL-40A-SU4 |
PTSL-50A |
PTSL-50A-SU4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 274.72 ฿ 188.71 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 909.55 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 301.31 ฿ 179.25 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 751.25 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 350.16 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 992.80 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 403.23 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,241.94 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 516.60 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,641.65 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 807.48 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 2,240.90 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,244.90 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 3,180.01 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 2,042.71 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน (S25C) | 2B (50 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 5,136.77 | FJT SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 4 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 2B (50 A) | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ ถนน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 12 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง