(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สแตนเลส 13Cr ใช้สำหรับชิ้นส่วนหลัก ทำให้สามารถใช้ของไหลที่มีอุณหภูมิสูงได้ถึง 350°C สามารถรองรับของเหลวพิเศษได้โดยการเปลี่ยนปะเก็นเชือก ปะเก็นแผ่น หรือชิ้นส่วนหลัก
รหัสสินค้า |
---|
M20KFT-20 |
M20KFT-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,614.48 | HTV VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 A (3 / 4B) | 20 A (3 / 4B) | ||
฿ 15,859.37 | HTV VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 A (2B) | 50 A (2B) |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | รูปทรง | Y-Shaped | ความดัน ขนาดเกลียว | 20K |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | FCD-S | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง หน้าแปลน | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง หน้าแปลน |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง