(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนหลักทำจากสแตนเลส 13Cr ทำให้ใช้กับของไหลที่มีอุณหภูมิสูงได้ถึง 350°C สามารถรองรับของเหลวพิเศษได้โดยการเปลี่ยนปะเก็นเชือก ปะเก็นแผ่น หรือชิ้นส่วนหลัก
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | รูปทรง | Y-Shaped | ความดัน ขนาดเกลียว | 20K |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | FCD-S | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (แบบเกลียว) | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1 / 2B (15 A) |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (แบบเกลียว) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1 / 2B (15 A) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.75 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M20KST-1/2 ในชุด วาล์วเหล็กหล่อเหนียวอเนกประสงค์ชนิด 20K, มีตัวกรอง, ชนิดเกลียว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง