(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วาล์วเหล็กหล่อเหนียวที่ประหยัดและแข็งแรง
· ชิ้นส่วนหลักทำจากสแตนเลสเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสึกหรอน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวาล์วบรอนซ์
· เหมาะสำหรับท่อที่เป็นเหล็กกล้า ป้องกันการกัดกร่อนเนื่องจากความแตกต่างของโอกาสในการถูกสัมผัส
รหัสสินค้า |
---|
BSCI-1 |
BSCI-1/2 |
BSCI-3/4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,503.30 | PIPING CHECK VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,524.82 | PIPING CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 1,720.15 | HTV PIPING CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท อินไลน์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ความดัน ขนาดเกลียว | 10K |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | CAC406 | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (แบบเกลียว) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (แบบเกลียว) |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.37 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง