1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกทวาล์ว, วาล์วอบเหนียว ชนิด 10K, ชนิดหน้าแปลน, ชนิด B·B เกลียวนอก (เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด 40 ถึง 300)

เกทวาล์ว, วาล์วอบเหนียว ชนิด 10K, ชนิดหน้าแปลน, ชนิด B·B เกลียวนอก (เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด 40 ถึง 300)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,553.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วาล์ว ทั่วไปขึ้นอยู่กับประเภท 20K
·สามารถใช้งานได้หลากหลาย
·ของเหลวชนิดพิเศษสามารถจัดการได้โดยการเปลี่ยน กระบวนการซีล ปะเก็น และชิ้นส่วนอื่น ๆ
·ยังเสนอ งานซ่อมบำรุง สำหรับอะไหล่แท้
·ชิ้นส่วนหลักทำด้วย สเตนเลส โครเมียม 13 ชิ้น และสามารถใช้งานได้ถึง 300 ° C

รหัสสินค้า
M10KFSO-40
M10KFSO-50
M10KFSO-65
M10KFSO-80
M10KFSO-100
M10KFSO-125
M10KFSO-150
M10KFSO-200
M10KFSO-250
M10KFSO-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว

฿ 13,553.03

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 40 A (1 1 / 2B)40 A (1 1 / 2B)

฿ 14,848.30

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 50 A (2B)50 A (2B)

฿ 17,623.89

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 65 A (2 1 / 2B)65 A (2 1 / 2B)

฿ 22,681.62

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 80 A (3B)80 A (3B)

฿ 27,472.08

HTV VALVE 1 ชิ้น 4 วัน 100 A (4B)100 A (4B)

฿ 40,280.89

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 125 A (5B)125 A (5B)

฿ 43,652.71

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 150 A (6B)150 A (6B)

฿ 62,012.69

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 200 A (8B)200 A (8B)

฿ 105,300.40

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 250 A (10B)250 A (10B)

฿ 140,427.58

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 300 A (12B)300 A (12B)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ FCD-S ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / ไอน้ำ
ความดัน ขนาดเกลียว 10K ประเภท วาล์ว ประตูน้ำ สกรู ด้านนอก ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ รูปทรง หน้าแปลน
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ รูปทรง หน้าแปลน มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.4