(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ของเหลวพิเศษสามารถจัดการได้โดยการเปลี่ยน บรรจุภัณฑ์ ปะเก็น หรือชิ้นส่วนหลัก
[คุณสมบัติ]
· วาล์ว ใช้งานทั่วไปขึ้นอยู่กับประเภท 20K
·สามารถใช้กับ สเปค แตกต่างกันได้
·ของเหลวพิเศษสามารถ ด้ามจับ โดยการเปลี่ยน บรรจุภัณฑ์ ปะเก็น หรือชิ้นส่วนหลัก
·เรายังมีบริการ งานซ่อมบำรุง โดยใช้อะไหล่แท้
· ตาข่าย สเตนเลส โครเมี่ยม 13 ชิ้น ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับชิ้นส่วนหลักทำให้สามารถใช้ของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงได้ถึง 300 ° C
รหัสสินค้า |
---|
M10KFS-15 |
M10KFS-20 |
M10KFS-25 |
M10KFS-40 |
M10KFS-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,885.85 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 A (1 / 2B) | 15 A (1 / 2B) | ||
฿ 4,090.89 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 A (3 / 4B) | 20 A (3 / 4B) | ||
฿ 5,404.96 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 A (1B) | 25 A (1B) | ||
฿ 8,435.43 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 A (1 1 / 2B) | 40 A (1 1 / 2B) | ||
฿ 11,924.58 | HTV VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 A (2B) | 50 A (2B) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FCD-S | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | ประเภท วาล์ว ประตูน้ำ | เกลียว ภายใน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง หน้าแปลน |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | รูปทรง หน้าแปลน | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.37 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง