1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์วแบบผลิตเอง ซีรีส์ BSS Series มือจับแบบปีกผีเสื้อ

HMI BALL VALVE

บอลวาล์วแบบผลิตเอง ซีรีส์ BSS Series มือจับแบบปีกผีเสื้อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,313.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับมาตรวัด เกจวัด ของอุปกรณ์น้ำ ปราศจาก น้ำมัน [สเปค ผลิตภัณฑ์]·ด้าน เกลียว คู่ขนานสามารถปิดผนึกได้ด้วย บรรจุภัณฑ์ · แรงดันใช้งานสูงสุด: 3.92 MPa · อุณหภูมิใช้งาน: -10°C ถึง +120°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)· ของเหลวที่ใช้: น้ำ,น้ำมัน,แก๊ส,ฯลฯ

รหัสสินค้า
BSS-130-10RC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,313.68

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ ของ ตัวเครื่อง SUS316 ของไหล น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 3 / 8B (10 A)
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 3 / 8B (10 A) มือจับ รูปทรง แบบมือจับ ปีก จับ
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 120 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 3.92
L(มิลลิเมตร) 50 (H)(มิลลิเมตร) 33 (L1)(L2) (L3)(Ø) 46
วิธีการใช้งาน คู่มือ วัสดุ และสีของการ มือจับ ZDC2 (ชุบผิวโครเมี่ยม)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSS-130-10RC ในชุด บอลวาล์วแบบผลิตเอง ซีรีส์ BSS Series มือจับแบบปีกผีเสื้อ