(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเครื่องชุบด้วยโครเมี่ยมโดยใช้กระบวนการขึ้นรูปจากทองเหลืองที่มีคุณภาพสูงและประกอบด้วยยูนิตชนิดเดี่ยว โครงสร้างบนก้านที่ยืดหยุ่นและเบาะนั่งที่มีความปลอดภัย มือจับแบบล็อคได้
รูปทรง | มุม | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | C3771 (ชุบผิวโครเมี่ยม) | ของไหล | แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1 / 2B (15 A) |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1 / 2B (15 A) | มือจับ รูปทรง | อื่น ๆ |
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.0023:: 0.0033 | L(มิลลิเมตร) | 42.5 |
(H)(มิลลิเมตร) | 45 | (L1)(L2) (L3)(Ø) | 27 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
วัสดุ และสีของการ มือจับ | PBT |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FBS-200-15RC ในชุด บอลวาล์วสำหรับก๊าซ LP ซีรีส์ FBS Series ชนิดมุม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง