1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์วสำหรับก๊าซ LP ซีรีส์ RBS Series มือจับแบบปุ่มบิด

บอลวาล์วสำหรับก๊าซ LP ซีรีส์ RBS Series มือจับแบบปุ่มบิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 724.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องเป็นกระบวนการเคลือบด้วยโครเมี่ยมบนทองเหลืองขึ้นรูป ดังนั้นจึงมีความทนทานและไม่มีการรั่วซึม
· โครงสร้างซีลที่มีโอริงแบบฟลูออโรโพลิเมอร์และการซีลของตัวเครื่องที่แน่นหนา ซึ่งหมายความว่าเป็นการซีลที่ดีและไม่จำเป็นต้องใช้จาระบี

รหัสสินค้า
RBS-306-15RC
RBS-306-20RC
RBS-306L-15RC
RBS-306L-20RC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว L
(มิลลิเมตร)
(H)
(มิลลิเมตร)
ล็อค

฿ 724.99

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)5437ไม่มี

฿ 955.86

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)6240ไม่มี

฿ 757.72

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)5437พร้อมล็อค

฿ 986.29

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)6240พร้อมล็อค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ ของ ตัวเครื่อง C3771 (ชุบผิวโครเมี่ยม) ของไหล แก๊ส
ประเภท บอลวาล์ว รู มาตรฐาน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง แบบมือจับ ลูกบิด เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.0023:: 0.0033
(L1)(L2) (L3)(Ø) 50 วิธีการใช้งาน คู่มือ วัสดุ และสีของการ มือจับ ZDC2 (การเคลือบสีแบบไฟฟ้าสถิต) สีดำ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: รวมประแจหกเหลี่ยมด้วยหรือไม่?
ตอบ: ไม่มีการรวม กรุณาใช้ประแจหกเหลี่ยมเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. มาตรฐาน JIS