(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลวาล์วโดยใช้กระบวนการแบบไร้น้ำมันผ่านการขจัดไขมันและการทำความสะอาด และผลิตขึ้นเพื่อป้องกันฝุ่นเป็นหลักสำคัญ มีการใช้วาล์วชนิดนี้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มการดูแลสุขภาพ การผลิตออกซิเจน การผลิตอาหาร สี ก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูง เซมิคอนดักเตอร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับชีวภาพ
รหัสสินค้า |
---|
BBS-322-08RC |
BBS-322-10RC |
BBS-322-15RC |
BBS-323-20RC |
BBS-323-25RC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | L (มิลลิเมตร) | (H) (มิลลิเมตร) | (L1)(L2) (L3) (Ø) | วัสดุ และสีของการ มือจับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 813.29 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | 40 | 30 | 46 | ZDC2 (ชุบผิวโครเมี่ยม) | ||
฿ 872.90 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 44.5 | 33 | 46 | ZDC2 (ชุบผิวโครเมี่ยม) | ||
฿ 961.94 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 54.5 | 35 | 46 | ZDC2 (ชุบผิวโครเมี่ยม) | ||
฿ 1,024.65 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 61 | 50 | 80 | SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง | ||
฿ 1,276.65 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 75 | 54 | 80 | SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | C3771 | ของไหล | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
มือจับ รูปทรง | แบบมือจับ ปีก จับ | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 120 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.96 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง