1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์วที่เป็นลูกบอลสแตนเลส ซีรีส์ TSS มือจับแบบคันโยก การชุบแบบไร้น้ำมัน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บอลวาล์วที่เป็นลูกบอลสแตนเลส ซีรีส์ TSS มือจับแบบคันโยก การชุบแบบไร้น้ำมัน
  • บอลวาล์วที่เป็นลูกบอลสแตนเลส ซีรีส์ TSS มือจับแบบคันโยก การชุบแบบไร้น้ำมัน
  • บอลวาล์วที่เป็นลูกบอลสแตนเลส ซีรีส์ TSS มือจับแบบคันโยก การชุบแบบไร้น้ำมัน
  • บอลวาล์วที่เป็นลูกบอลสแตนเลส ซีรีส์ TSS มือจับแบบคันโยก การชุบแบบไร้น้ำมัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,621.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บอลวาล์วโดยใช้กระบวนการแบบไร้น้ำมันเป็นวาล์วที่ที่ผ่านการขจัดไขมันและการทำความสะอาด และผลิตขึ้นเพื่อป้องกันฝุ่นเป็นหลักสำคัญ มีการใช้วาล์วชนิดนี้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มการดูแลสุขภาพ การผลิตออกซิเจน การผลิตอาหาร สี ก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูง เซมิคอนดักเตอร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับชีวภาพ

รหัสสินค้า
TSS-30-08RC
TSS-30-10RC
TSS-30-15RC
TSS-30-20RC
TSS-30-25RC
TSS-30-32RC
TSS-30-40RC
TSS-30-50RC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
L
(มิลลิเมตร)
(H)
(มิลลิเมตร)
(L1)(L2) (L3)
(Ø)
วัสดุ และสีของการ มือจับ

฿ 2,622.10

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)-10~ 180504893SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง

฿ 2,621.72

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)-10~ 160504893SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง

฿ 3,257.91

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)-10~ 160654993SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง

฿ 3,977.53

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)-10~ 1607056123SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง

฿ 4,772.96

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1B (25 A)1B (25 A)-10~ 1608861123SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง

฿ 6,274.90

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)-10~ 16010068123SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง

฿ 8,166.76

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)-10~ 16011083200SCS13 (ชนิดไม่เคลือบ)

฿ 11,711.09

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)2B (50 A)-10~ 16013294200SCS13 (ชนิดไม่เคลือบ)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ ของ ตัวเครื่อง SCS14 ของไหล น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส
ประเภท บอลวาล์ว รู เต็ม ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง มือจับก้านโยก เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 3.92
วิธีการใช้งาน คู่มือ