(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลวาล์วที่เป็นลูกบอลสแตนเลสมีขนาดกะทัดรัด ทนทาน และนำไปใช้งานได้หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องใช้แท่ง SUS316 ที่มีคุณภาพสูง และมีโครงสร้างแบบบาร์สต๊อกขนาดเล็กและใช้งานง่าย
· เมื่อเทียบกับชิ้นงานหล่อ ตัวเครื่องจะไม่มีรูสลักหรือรอยแตก และมีทนทานที่ดีเยี่ยม
· ด้ามคันโยกมีขนาดเล็ก ทำให้ติดตั้งและใช้งานได้ง่ายแม้ท่อแรงดันสูงจะอยู่ในจุดที่แคบก็ตาม
· ชนิดมือจับแบบปีกผีเสื้อ
[การใช้งาน]
· ตัวเครื่องและด้ามจับขนาดเล็กทำให้เหมาะสำหรับใช้กับชุดอุปกรณ์ของเครื่องจักร และท่อแรงดันสูงที่อยู่ในจุดที่แคบก็ตาม
รหัสสินค้า |
---|
BSS-22-08RC |
BSS-22-10RC |
BSS-22-15RC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | L (มิลลิเมตร) | (H) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 961.63 | BALL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | 40 | 30 | ||
฿ 1,166.71 | BALL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 44.5 | 33 | ||
฿ 1,307.61 ฿ 639.81 | BALL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 54.5 | 35 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS316 | ของไหล | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
มือจับ รูปทรง | แบบมือจับ ปีก จับ | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | อุณหภูมิใช้งาน(°ค) | -20:: 180 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 3.92 | (L1)(L2) (L3)(Ø) | 46 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
วัสดุ และสีของการ มือจับ | ZDC2 (ชุบผิวโครเมี่ยม) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง