1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

บอลวาล์วที่เป็นลูกบอลสแตนเลส ซีรีส์ BSS Series (มือจับแบบคันโยก)

บอลวาล์วที่เป็นลูกบอลสแตนเลส ซีรีส์ BSS Series (มือจับแบบคันโยก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 848.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

บอลวาล์วที่เป็นลูกบอลสแตนเลสมีขนาดกะทัดรัด ทนทาน และนำไปใช้งานได้หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องใช้แท่ง SUS316 ที่มีคุณภาพสูง และมีโครงสร้างแบบบาร์สต๊อกขนาดเล็กและใช้งานง่าย
· เมื่อเทียบกับชิ้นงานหล่อ ตัวเครื่องจะไม่มีรูสลักหรือรอยแตก และมีทนทานที่ดีเยี่ยม
· ด้ามคันโยกมีขนาดเล็ก ทำให้ติดตั้งและใช้งานได้ง่ายแม้ท่อแรงดันสูงจะอยู่ในจุดที่แคบก็ตาม
· รุ่นมือจับแบบคันโยก
[การใช้งาน]
· ตัวเครื่องและด้ามจับขนาดเล็กทำให้เหมาะสำหรับใช้กับชุดอุปกรณ์ของเครื่องจักร และท่อแรงดันสูงที่อยู่ในจุดที่แคบก็ตาม

รหัสสินค้า
BSS-01-08RC
BSS-01-10RC
BSS-01-15RC
BSS-01-20RC
BSS-01-25RC
BSS-820-32RC
BSS-820-50RC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว L
(มิลลิเมตร)
(H)
(มิลลิเมตร)
(L1)(L2) (L3)
(Ø)

฿ 848.37

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)403160

฿ 1,166.71

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)44.54080

฿ 1,056.66

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)54.54280

฿ 1,187.55

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)6151100

฿ 1,900.19

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1B (25 A)1B (25 A)7555100

฿ 3,451.43

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)7866150

฿ 5,200.87

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)2B (50 A)10075150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ ของ ตัวเครื่อง SUS316 ของไหล น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง มือจับก้านโยก เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 180
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 3.92 วิธีการใช้งาน คู่มือ วัสดุ และสีของการ มือจับ SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง