(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าทองเหลืองที่ขึ้นรูปแล้วด้วยก้านทองเหลืองที่ขึ้นรูปด้วยความร้อน ตัวเครื่องมีความแข็งแรงและไม่มีการรั่วซึม
รหัสสินค้า |
---|
BBS-216-08RC |
BBS-216-10RC |
BBS-216-15RC |
BBS-216-20RC |
BBS-216-25RC |
BBS-609-32RC |
BBS-609-40RC |
BBS-609-50RC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | L (มิลลิเมตร) | (H) (มิลลิเมตร) | (L1)(L2) (L3) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 475.25 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | 40 | 31 | 60 | ||
฿ 491.05 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 44.5 | 40 | 80 | ||
฿ 843.48 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 54.5 | 42 | 80 | ||
฿ 830.33 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 61 | 51 | 100 | ||
฿ 1,066.28 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 75 | 55 | 100 | ||
฿ 1,679.56 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 80 | 66 | 150 | ||
฿ 2,062.57 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 84 | 69 | 150 | ||
฿ 3,196.66 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 102 | 75 | 150 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | C3771 | ของไหล | ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
มือจับ รูปทรง | มือจับก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 180 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 0.98 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ | วัสดุ และสีของการ มือจับ | SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีน้ำเงินเข้ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง