1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลวาล์วทองเหลือง ซีรีส์ RBS series (วาล์วแบบสามทาง)

บอลวาล์วทองเหลือง ซีรีส์ RBS series (วาล์วแบบสามทาง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,083.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บอลวาล์วขึ้นรูปจากทองเหลืองมีขนาดกะทัดรัด ทนทาน และนำไปใช้งานได้หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องเป็นชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปจากแท่งหรือก้านทองเหลืองคุณภาพสูงสำหรับการขึ้นรูป และมีโครงสร้างขนาดเล็กและใช้งานง่าย
· เมื่อเทียบกับชิ้นงานหล่อ สินค้าตัวนี้จะมีความทนทาน บอดีั้ที่ขึ้นรูปแล้วจะไม่มีรูสลักหรือรอยแตกที่ทำให้เกิดการรั่วซึม
· ชนิดมือจับแบบด้ามคันโยกมีพื้นที่ขนาดเล็ก และติดตั้งได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน แม้ท่อแรงดันสูงจะอยู่ในจุดที่แคบก็ตาม
· สามารถติดตั้งฐานรองแบบกลับด้านได้ง่ายเพื่อติดตั้งวาล์วแบบอัตโนมัติ
· แบบที่มีแผ่นทั้งสองด้านที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการซีลที่อยู่ในทิศทางตามเส้นทางการไหลและโอริง Viton สามารถใช้กับของเหลวชนิดต่างๆ ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้
· กลุ่มจาก 8A ที่ไม่พบในสินค้าจากบริษัทอื่น
[การใช้งาน]
· ตัวเครื่องและด้ามจับขนาดเล็กทำให้เหมาะสำหรับใช้กับชุดอุปกรณ์ของเครื่องจักร และท่อแรงดันสูงที่อยู่ในจุดที่แคบก็ตาม

รหัสสินค้า
RBS-182-08RC
RBS-182-10RC
RBS-182-15RC
RBS-182-20RC
RBS-182-25RC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว L
(มิลลิเมตร)
(H)
(มิลลิเมตร)
(L1)(L2) (L3)
(Ø)

฿ 1,087.22

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)543960

฿ 1,083.86

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)543960

฿ 1,273.74

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)644580

฿ 1,494.35

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)795480

฿ 2,055.82

HMI BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 1B (25 A)1B (25 A)905780

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง 3 ทาง วัสดุ ของ ตัวเครื่อง C3771 ของไหล น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
มือจับ รูปทรง มือจับก้านโยก เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ แพทเทิร์น ไหล L- พอร์ตเชื่อมต่อ
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 100 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.96 วิธีการใช้งาน คู่มือ
วัสดุ และสีของการ มือจับ SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง