(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับขนาดเล็กทำให้ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย แม้ท่อจะอยู่ในจุดที่แคบก็ตาม
[คุณสมบัติ]
·ก้านทองเหลืองที่ขึ้นรูปด้วยความร้อนในการสร้างตัวเครื่อง ดังนั้น ตัวเครื่องจึงแข็งแรงทนทานและป้องกันการรั่วซึม
· โครงสร้างแบบบาร์สต๊อกมีขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย
รหัสสินค้า |
---|
BBS-220-25RC |
BBS-611-32RC |
BBS-611-40RC |
BBS-611-50RC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | L (มิลลิเมตร) | (H) (มิลลิเมตร) | (L1)(L2) (L3) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 833.91 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 75 | 54 | 80 | ||
฿ 1,445.54 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 80 | 70 | 110 | ||
฿ 1,778.96 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 84 | 73 | 110 | ||
฿ 2,788.49 | HMI BALL VALVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 102 | 79 | 110 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | C3771 | ของไหล | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
มือจับ รูปทรง | แบบมือจับ ปีก จับ | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 120 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.96 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ | วัสดุ และสีของการ มือจับ | SUS430 (การเคลือบไวนิล) สีแดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง