1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายยาง คริสตัลชนิด E

TIG RESIN HOSE

สายยาง คริสตัลชนิด E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ขดลวดสายยาง สำหรับขนส่งผงและแกรนูล

[คุณสมบัติ]
·ประกอบด้วยสายดินดังนั้นจึงมีผลป้องกันไฟฟ้าสถิตที่ยอดเยี่ยม
·สามารถตรวจสอบเนื้อหาได้เนื่องจากมีความโปร่งใส
·เหมาะสำหรับการจัดส่ง

รหัสสินค้า
E-50-[1-50/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(ม.)

-

TIG RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 1 ~ 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน ผง ตัดการใช้บริการ การมี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 50
OD(Ø) 61 คุณสมบัติ ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความโปร่งใส วัสดุ สายยาง พีวีซีอ่อน + พีวีซี พีวีซี แข็ง
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี ใส รัศมีการงอที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 450
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 50 ID(φ) 50.8 ความดัน อนุญาต (20 ℃)(Mpa) 0.4