(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทนแรงดันได้สูงสุด 1.0 MPa (10.2 kgf/cm2) (⌀300 จะเป็น 0.50 MPa) ทนต่อการเสียดสีได้อย่างเหนือกว่าเนื่องจากท่อชั้นในทำจากวัสดุพิเศษ
[คุณสมบัติ]
▪ ทนแรงดันได้สูงสุด 1.0 MPa {10.2 kgf/cm2} :ทนต่อแรงดันได้ดีเยี่ยม (เมื่อใช้ร่วมกับข้อต่องานย้ำท่อชั้นนอก / ฟิตติ้งขยายท่อชั้นใน)
· ผิวท่อด้านในทำจากวัสดุพิเศษ จึงทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
▪ สามารถยืดขยายตัวท่อได้ ช่วยให้งานเดินระบบท่อเป็นไปได้อย่างราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
WR-38-[1-50/1] |
WR-50-[1-50/1] |
WR-65-[1-50/1] |
WR-75-[1-50/1] |
WR-100-[1-20/1] |
WR-125-[1-20/1] |
WR-150-[1-20/1] |
WR-200-[1-20/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ID (φ) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 38 | 52.3 | 400 | 38.1 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 66.8 | 450 | 50.8 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 65 | 81.8 | 550 | 63.5 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | 97 | 750 | 76.2 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 128 | 1250 | 101.6 | 1 ~ 20 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 125 | 156.1 | 1500 | 127 | 1 ~ 20 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 150 | 187 | 2000 | 152.4 | 1 ~ 20 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 | 245 | 2250 | 203 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความทนความดัน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | พีวีซีอ่อน + พีวีซี พีวีซี แข็ง | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | ส้ม |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ความดัน อนุญาต (20 ℃)(Mpa) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง