(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อ WT รุ่นทนแรงดัน น้ำหนักเบา ยืดหยุ่นดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· สำหรับส่งและดูดน้ำในไซต์งานวิศวกรรมโยธา และอื่นๆ
· ท่อ WT รุ่นทนแรงดัน
· มีเส้นใยเสริมแรงช่วยให้ทนต่อแรงดันได้ดีเยี่ยม
· น้ำหนักเบาและยืดหยุ่น
· เหมาะสำหรับทั้งงานส่งและงานดูด
· รุ่น WS จะอยู่ด้านขวา
รหัสสินค้า |
---|
WS-25-[1-50/1] |
WS-32-[1-50/1] |
WS-38-[1-50/1] |
WS-50-[1-50/1] |
WS-65-[1-50/1] |
WS-75-[1-50/1] |
WS-100-[1-50/1] |
WS-125-[1-20/1] |
WS-150-[1-20/1] |
WS-200-[1-20/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ID (φ) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 34.4 | 90 | 25.4 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 42 | 120 | 31.8 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 38 | 49.5 | 150 | 38.1 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 62.5 | 200 | 50.8 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 65 | 80 | 250 | 63.5 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | 91.4 | 350 | 76 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 121 | 500 | 101.6 | 1 ~ 50 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 125 | 152 | 600 | 127 | 1 ~ 20 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 150 | 182 | 750 | 152.4 | 1 ~ 20 | ||
- | TIG RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 200 | 237 | 1200 | 203 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | การใช้งานทั่วไป / ความทนความดัน / ความยืดหยุ่น / การดูด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | พีวีซีอ่อน + พีวีซี พีวีซี แข็ง | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | กุหลาบแดง |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ความดัน อนุญาต (20 ℃)(Mpa) | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง