1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อ Tiflex ซีรีส์ V รุ่น AG

ท่อ Tiflex ซีรีส์ V รุ่น AG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,031.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักเบา และทนต่อเปลวไฟและความร้อนได้ดีเยี่ยม วัสดุที่ใช้ผลิตสินค้าเป็นวัสดุกันไฟ Class 1 ตามที่ระบุไว้ใน JIS A1322 อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่องสูงถึง 180 °C

[คุณสมบัติ]
· ท่อยืดหยุ่นทนความร้อนที่ทำจากอลูมิเนียมฟอยล์ลามิเนตแบบพิเศษ, แผ่นผ้าใยแก้ว, และแผ่นเหล็กกล้าชุบกัลวาไนซ์
· น้ำหนักเบา และทนต่อเปลวไฟและความร้อนได้ดีเยี่ยม
· อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่องสูงถึง 180 °C
· อลูมิเนียมแบบพิเศษและแผ่นผ้าใยแก้วที่ใช้เป็นวัสดุกันไฟ Class 1 ตามที่ระบุไว้ใน JIS A1322

รหัสสินค้า
AG-50
AG-65
AG-75
AG-90
AG-100
AG-125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(Ø)
OD
(Ø)
ความดัน อนุญาต (20 ℃)
(MPa)
รัศมีการงอที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(φ)

฿ 4,031.49

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 1050.855.30.0326050

฿ 5,066.27

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 1065.570.50.0297065

฿ 5,790.61

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 5 วัน 1075.580.50.0258075

฿ 6,403.17

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 1091960.029590

฿ 6,920.63

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 10101.51060.02105100

฿ 7,759.17

TIG FOR DUCT HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 101261310.018125125

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สายยาง อลูมิเนียมฟอยล์เคลือบ พิเศษ + ผ้าแก้ว + แผ่นเหล็กกล้า ชุบ สังกะสี ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ ทนความร้อน
สี ขาว ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 180
ความยาว(ม.) 5