(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ท่อยืดหยุ่น Tie รุ่น P แบบไม่ลามไฟ
· มีคุณสมบัติไม่ลามไฟเทียบเท่า UL94-HB
· มีโครงสร้างแบบเดียวกับรุ่น P และมีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม (อัตราส่วนการหด: 1/3 ถึง 1/4)
· ท่อมีน้ำหนักเบา และสามารถบิดงอได้อย่างอิสระ ทำให้งานวางท่อเป็นเรื่องง่าย จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและประหยัดกำลังคน
· นอกจากนี้ยังมีจำหน่ายปลายแบบไม่ลามไฟโดยเฉพาะ
[การใช้งาน]
· ส่วนตัวเรือน
· สำหรับแอร์เคลื่อนที่และเครื่องทำความร้อนเคลื่อนที่
· สำหรับระบบปรับอากาศ
· สำหรับจ่ายและระบายลมในอาคาร
· สำหรับระบายกลิ่นสีและแก๊ส
· สำหรับลำเลียงแก๊ส (รวมถึงลมร้อน)
· สามารถบิดให้เป็นรูปทรงต่างๆ ได้ จึงสามารถใช้กับการออกแบบภายในได้อีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
PN-38 |
PN-50 |
PN-65 |
PN-75 |
PN-90 |
PN-100 |
PN-125 |
PN-150 |
PN-200 |
PN-250 |
PN-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (Ø) | OD (Ø) | ความดัน อนุญาต (20 ℃) (MPa) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,160.50 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 37.5 | 41.5 | 0.018 | 30 | 38 | ||
฿ 4,762.20 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 53.5 | 57.5 | 0.014 | 40 | 50 | ||
฿ 4,321.45 ฿ 2,405.75 | FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 67 | 71 | 0.011 | 50 | 65 | ||
฿ 4,705.92 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 76.5 | 80.5 | 0.009 | 60 | 75 | ||
฿ 6,348.95 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 92 | 96 | 0.007 | 70 | 90 | ||
฿ 6,879.40 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 102 | 106 | 0.007 | 75 | 100 | ||
฿ 9,131.52 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 127.5 | 131.5 | 0.005 | 90 | 125 | ||
฿ 21,233.33 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 155 | 159 | 0.004 | 110 | 150 | ||
฿ 17,699.98 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 202 | 208 | 0.003 | 140 | 200 | ||
฿ 20,116.03 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 253.5 | 259.5 | 0.002 | 180 | 250 | ||
฿ 27,271.59 | TIG FOR DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 302 | 308 | 0.002 | 230 | 300 |
กำลังโหลด …
วัสดุ สายยาง | เรซิ่น โอเลฟิ นส์ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | การใช้งานทั่วไป / ความทนไฟ / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ความยาว(ม.) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง